Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8C000114","name":"PMCcable FD/G4GB/Lxx/Q25/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable FD/G4GB/Lxx/Q25/S1
Número de producto: 8C000114
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital.
Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connector
12-pin.
No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²).
suitable for al... Más
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital. Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connector 12-pin. No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6, SD6/X4) and the motors EZ40-EZ80. Length in accordance with customer specifications.
Datos técnicos
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector hembra M17 P 12 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Tipo de conector macho 2 | Conector macho Sub-D 15 polos |
Forma tipo de conector macho 2 | recto |
Superf. contacto material 1 | Au |
Material conductor K1 | Cu |
Mat. aislam. cable K1 | PP (9Y) |
Material superf. pantalla K1 | Cu estañado |
Color envoltura exterior 1 | verde |
Material envoltura de cable 1 | PUR |
Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
Sección cable de datos K1 | (3x2x0,14 + 2x0,25) mm² |
Apantallado K1 | sí |
Homologaciones del cable K1 | UL/CSA |
No contiene halógenos | Sí |
Resistencia a aceites | resistente |
Propiedades ignífugas | IEC 60332-1: autoextinguible |
Peso neto | 720 g |
Peso bruto | 720 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |