Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"516145","name":"PSEN ma1.3-08/EX/VA/1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
La imagen real puede variar
PSEN ma1.3-08/EX/VA/1actuator
Número de producto: 516145
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma cilíndrica
M12, IP69, distancia de conmutación 8 mm, VP = 1 accionador, carcasa deacero inoxidable, homologación
ATEX.
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
IEC Ex
CE UL/cUL UKCA ATEX KCs TÜV ECOLAB EAC |
Principio de sensor | magnético |
tipo unidad | Actuador |
Datos técnicos
Datos medioambientales
ATEX Número de certificado | SEV 17 ATEX 0155 X |
ATEX Categoría gas | Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc |
ATEX Categoría polvo | Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc |
ATEX Ámbito uso ATEX X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
Temp. ambiental con UL | -25 - 105 °C |
Tolerancia de humedad s. norma | IEC 60068-2-30 |
Dato sobre resistencia humedad | 90 % H. R. con 40 °C |
Altura func. máx. s. n. m. | 4000 m |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
|
Datos mecanicos
Material carcasa superior | Acero fino 1.4401 |
Dimensión Profundidad | 25 mm |
Peso neto | 10 g |
Peso bruto | 12 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548084092 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
Volumen | 0 |