Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"504228","name":"PSEN 1.1a-22/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/ix1/1un","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
La imagen real puede variar
PSEN 1.1a-22/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/ix1/1un
Número de producto: 504228
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, forma rectangular, altura
de construcción 13 mm, IP6K9K, distancia de conmutación 8 mm, paraaplicaciones con PSEN ix1,
VP =1 ud. con accionador, cable de 5 m ... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, forma rectangular, altura de construcción 13 mm, IP6K9K, distancia de conmutación 8 mm, paraaplicaciones con PSEN ix1, VP =1 ud. con accionador, cable de 5 m (PUR).
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed EAC ECOLAB TÜV |
Principio de sensor | magnético |
Nivel codif. según ISO 14119 | baja |
Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
¿Apto para conexión serie | sí |
tipo unidad | Unidad |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Tensión de conmutación | 24 V |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -10 - 70 °C |
Tolerancia de humedad s. norma | IEC 60068-2-30 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
|
Datos mecanicos
Accionador tipo 1 | PSEN 1.1-20 |
Sensor de montaje enrasado | Sí, consultar instr. montaje |
Tipo de conexión | cable 5 m |
Tipo de conductores cable | LiY11Y 4 x 0,25 mm2 |
Material carcasa superior | PBT |
Dimensión de altura | 36 mm |
Dimensión Ancho | 26 mm |
Dimensión Profundidad | 13 mm |
Peso neto | 192 g |
Peso bruto | 210 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548026665 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1
535120
Interface PSEN ix1 para conectar y evaluar varios
sensores de seguridad n/a, n/a, dimensión 96 x 48 x 43,5 mm (Al x An xP),
conexión por bornes de resorte.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x16, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
PSEN reverse spacer
534320
Placa de montaje inversa para todos los PSEN con forma rectangular, VPE= 2 ud.
Accesorios Obligatorios
PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1
535120
Interface PSEN ix1 para conectar y evaluar varios
sensores de seguridad n/a, n/a, dimensión 96 x 48 x 43,5 mm (Al x An xP),
conexión por bornes de resorte.