Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"535110","name":"PSEN i1 Interface para 4 PSEN 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}
La imagen real puede variar
PSEN i1 Interface para 4 PSEN 2
Número de producto: 535110
Módulo de interface para conexión serie de varios PSENmag, 96 x 48 x
43,5 mm (Al x An x P), conexión por bornes de resorte.
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
cULus Listed TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 0.4 W |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Datos mecanicos
Peso neto | 82 g |
Peso bruto | 92 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548013481 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272492 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volumen | 0.263 |