text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN op2B-4-120/1

Número de producto: 630807
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección del cuerpo altura de campo de protección 1200 mm, función muting, tensión dealimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 4 polos y 5 polo...  Más

Unidad

Disponible en breve

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección del cuerpo altura de campo de protección 1200 mm, función muting, tensión dealimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 4 polos y 5 polos, receptor: 5 polos y 8 polos, cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

Homologación CE  
cULus Listed  
TÜV  
Tipo de EPES 2  
Principio de sensor óptico  
Altura del campo de protección 1215  mm
Resolución grado de protección Cuerpo  
Intervalo de servicio (m) 0.5 - 50  m
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Interv. long. de onda util. 880 nm  
Número de salidas OSSD 2  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Dato sobre resistencia humedad 95 % H. R. con 50 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 10 g  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Carcasa de clase de protección  
Tiempo de reacción 16  ms
Material carcasa superior Aluminio  
Dimensión de altura 1353  mm
Dimensión Ancho 35  mm
Dimensión Profundidad 41.2  mm
Peso neto 4400  g
Peso bruto 5100  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
Código EAN 4046548076707  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272703  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001832  
Volumen 0  
 

Accesorios Opcionales

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
PSEN op2.1 L-Muting Set
PSEN op2.1 L-Muting Set 630820
Unidad sensorial brazo muting "L" con unidad reflectora pasiva y soporte asociado en barrera fotoeléctrica de seguridad básica PSENopXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-090/1
PSEN op Protective Column 4-090/1 630963
Espejos integrados para resolución de protección del cuerpo, incluidaPSEN op Protective Column con una longitud de 165 cm para separación entre haces de 300 mm. Número de espejos: 4. Opción de fijar como accesorio la base con soporte "PSEN op Protective Base".
PSEN op Protective Column 3-080/1
PSEN op Protective Column 3-080/1 630962
Espejos integrados para resolución de protección del cuerpo, incluidaPSEN op Protective Column con una longitud de 120 cm para separación entre haces de 400 mm. Número de espejos: 3. Opción de fijar como accesorio la base con soporte "PSEN op Protective Base".
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op Protective Column 2-050/1
PSEN op Protective Column 2-050/1 630961
Espejos integrados para resolución de protección del cuerpo, incluidaPSEN op Protective Column con una longitud de 100 cm para separación entre haces de 500 mm. Número de espejos: 2. Opción de fijar como accesorio la base con soporte "PSEN op Protective Base".
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op muting bracket kit
PSEN op muting bracket kit 630824
Set para la fijación de dos brazos muting a una barrera fotoeléctrica de seguridad básica de la serie PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op2.4 L-Reflector
PSEN op2.4 L-Reflector 630823
Sensor brazo muting individual para barrera fotoeléctrica de seguridadbásica PSEN opXX-xx-xxx/1, pasivo.
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Soporte angular ajustable para PSENopt.
PSEN op2.3 L-Reflex
PSEN op2.3 L-Reflex 630822
Sensor brazo muting individual para barrera fotoeléctrica de seguridadbásica PSEN opXX-xx-xxx/1, activo.
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Soporte angular con amortiguador de caucho para PSENopt.
PSEN op2.2 T-Muting Set
PSEN op2.2 T-Muting Set 630821
Sensor brazo muting "T" con unidad reflectora pasiva y soporte asociado en barrera fotoeléctrica de seguridad básica PSENopXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-120/1
PSEN op Protective Column 4-120/1 630964
Espejos integrados para resolución de protección del cuerpo, incluidaPSEN op Protective Column con una longitud de 165 cm para separación entre haces de 400 mm. Número de espejos: 4. Opción de fijar como accesorio la base con soporte "PSEN op Protective Base".
PSEN op cableset
PSEN op cableset 630295
Accesorio PSENopt, cable Y con conector macho recto M12 para PSEN op4B-T/S/L barrera fotoeléctrica de seguridad
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12 630831
Barrera fotoeléctrica de seguridad monocanal/receptor con salidas NA/NC,para usar como sensor de muting, tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, 4polos. Tenga en cuenta que el emisor (630832) debe pedirse por separado.
PSEN op Protective Column-120/1
PSEN op Protective Column-120/1 630952
Perfil de aluminio de 120 cm de longitud. Junto con la "PSEN opProtective Base/1" y los ángulos de montaje correspondientes "PSEN op ProtectiveBracket" , se protege las barreras fotoeléctricas de seguridad y los espejosdeflectores contra cargas mecánicas intensas.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12 630830
Pulsador de luz reflejada con salidas NA/NC para usar como sensor demuting, tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, 4 polos. Tenga encuenta que el reflector (630323) debe pedirse por separado.
PSEN op Protective Column-090/1
PSEN op Protective Column-090/1 630951
Perfil de aluminio de 90 cm de longitud. Junto con la "PSEN opProtective Base/1" y los ángulos de montaje correspondientes "PSEN op ProtectiveBracket" , se protege las barreras fotoeléctricas de seguridad y los espejosdeflectores contra cargas mecánicas intensas.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op Protective Column-060/1
PSEN op Protective Column-060/1 630950
Perfil de aluminio de 60 cm de longitud. Junto con la "PSEN opProtective Base/1" y los ángulos de montaje correspondientes "PSEN op ProtectiveBracket" , se protege las barreras fotoeléctricas de seguridad y los espejosdeflectores contra cargas mecánicas intensas.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1 se compone de una placa base de aceroinoxidable , 3 muelles y un sistema de fijación adecuado. Junto con la "PSEN op Protective Column" y los ángulos de montaje correspondientes "PSEN opProtective Bracket", se protege las barreras fotoeléctricas de seguridad y los espejos deflectores contra cargas mecánicas intensas.
PSEN op Protective Column-190/1
PSEN op Protective Column-190/1 630954
Perfil de aluminio de 190 cm de longitud. Junto con la "PSEN opProtective Base/1" y los ángulos de montaje correspondientes "PSEN op ProtectiveBracket" , se protege las barreras fotoeléctricas de seguridad y los espejosdeflectores contra cargas mecánicas intensas.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op Protective Column-165/1
PSEN op Protective Column-165/1 630953
Perfil de aluminio de 165 cm de longitud. Junto con la "PSEN opProtective Base/1" y los ángulos de montaje correspondientes "PSEN op ProtectiveBracket" , se protege las barreras fotoeléctricas de seguridad y los espejosdeflectores contra cargas mecánicas intensas.
PSEN op3.2 Emitter M12
PSEN op3.2 Emitter M12 630832
Barrera fotoeléctrica de seguridad monocanal/emisor, para usar comosensor de muting, tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, 4 polos. Tenga encuenta que el receptor (630831) debe pedirse por separado.
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting 630282
Accesorio PSENopt, cable con conector macho M12 para muting en L,longitud del cable: 0,75 m
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12 630320
Reflex light sensor can be used as a Muting sensor.
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Auxiliar de alineación láser.
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m