Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"Z9000010","name":"KUNBUS-GW EtherCAT","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SK"]}
La imagen real puede variar
KUNBUS-GW EtherCAT
Número de producto: Z9000010
Gateway modular EtherCAT, módulo de comunicación para módulo base RevPi
Core / RevPi Core 3, opción de conectar como máx. dos módulos
de comunicación diferentes, dimensiones de la carcasa (Al x An x P... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Gateway modular EtherCAT, módulo de comunicación para módulo base RevPi Core / RevPi Core 3, opción de conectar como máx. dos módulos de comunicación diferentes, dimensiones de la carcasa (Al x An x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm, grado de protección: IP 20, conexión al bus decampo: 2 RJ45, función del dispositivo: Slave, longitud máx. datos de entrada:512 bytes, máx. longitud datos de salida: 512 bytes.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 96 mm |
Dimensión Ancho | 22.5 mm |
Dimensión Profundidad | 110.4 mm |
Peso neto | 91 g |
Peso bruto | 100 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548093230 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Volumen | 0 |
Accesorios Obligatorios
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Puente conector de PiBridge para conectar módulos Revolution Pi
individuales. Compatibilidad universal para todos los módulos base y deampliación
Revolution Pi Basis.