Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"827100","name":"ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
La imagen real puede variar
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
Número de producto: 827100
Relé de supervisión de tensión para supervisar redes monofásicas,
actúa como elemento de valor umbral, dispositivo de supervisión yelemento de mando,
la tensión de medida suministra la tensión de alim... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Relé de supervisión de tensión para supervisar redes monofásicas, actúa como elemento de valor umbral, dispositivo de supervisión yelemento de mando, la tensión de medida suministra la tensión de alimentación, 2 contactosauxiliares (C/O), ancho de montaje = 22,5 mm, UB = 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 - 230 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | AC |
Consumo de energía AC | 30 VA |
Datos medioambientales
¿Condensación permitida? | no permitido |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Peso neto | 120 g |
Peso bruto | 130 g |
Medio ambiente
Conformidad RoHS | sí |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548007718 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371801 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001438 |
Volumen | 0.255 |