Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"326701","name":"FB/F11/1000SEC.","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
FB/F11/1000SEC.
Número de producto: 326701
Control remoto para relé de temporización, carcasa para montaje encuadro de distribución de 22,5 mm,
escala absoluta, máx. 1000 s / 10 KOHM, ajuste de tiempo mediante
conmutador giratorio, grado de pr... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Control remoto para relé de temporización, carcasa para montaje encuadro de distribución de 22,5 mm, escala absoluta, máx. 1000 s / 10 KOHM, ajuste de tiempo mediante conmutador giratorio, grado de protección IP66.
Datos técnicos
Datos medioambientales
¿Condensación permitida? | no permitido |
Datos mecanicos
Peso neto | 20 g |
Peso bruto | 20 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85333100 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548017724 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379106 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC002586 |
Volumen | 0.672 |