Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"325905","name":"FB/F10/470KO NEUTRALER SKALA","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
La imagen real puede variar
FB/F10/470KO NEUTRALER SKALA
Número de producto: 325905
Control remoto para relé de temporización, carcasa para montaje encuadro de distribución de 22,5 mm,
escala relativa, 0 - 10 / 470 KOHM, ajuste de tiempo mediante conmutadorgiratorio,
grado de protecc... Más
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Control remoto para relé de temporización, carcasa para montaje encuadro de distribución de 22,5 mm, escala relativa, 0 - 10 / 470 KOHM, ajuste de tiempo mediante conmutadorgiratorio, grado de protección IP66.
Informacion General
Homologación | - |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Peso neto | 20 g |
Peso bruto | 20 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85334010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548017809 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379106 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC002586 |