text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSSu H m F DP SN SD

Número de producto: 312065
PSSu, módulo de cabecera, sistema de control PSSu multi, Fail-safe, PLe, SIL CL 3, 1 conector SUB-D hembra 9 polos, PROFIBUS-DP Slave, velocidades detransmisión 9,6 kbits/s - 12 Mbits/s, 1 puerto RJ45...  Más

Unidad

Disponible en breve

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

PSSu, módulo de cabecera, sistema de control PSSu multi, Fail-safe, PLe, SIL CL 3, 1 conector SUB-D hembra 9 polos, PROFIBUS-DP Slave, velocidades detransmisión 9,6 kbits/s - 12 Mbits/s, 1 puerto RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, RawUDP, Raw TCP, tarjeta SD.

Homologación CE  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Campo de aplicación Automatización/Fail-safe  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Consumo de energía DC 16.1  W
Peso bruto (V) 24  V
Corr. máx. func. cont. UINT1 2  A
Memoria de trabajo 64 MB  
Plug-in memory SD card  
Número de interfaces Ethernet 1  
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Categoría de sobretensión II  
Grado de protección, lugar de  
Тип защиты, корпус  
Borne de conexión Borne de muelle  
Borne de tornillo  
Clase de borne enchufable  
Dimensión de altura 125.6  mm
Dimensión Ancho 130  mm
Dimensión Profundidad 83.7  mm
Peso neto 375  g
Peso bruto 415  g
 

Accesorios Obligatorios

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, conector de sustitución para tensión de alimentación, 1 fila, 4polos, conexión de tornillo, VPE 2 conectores.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, conector de sustitución para tensión de alimentación, 2 filas, 8polos, conexión de resorte, VPE 2 conectores.

Accesorios Opcionales

PSSu H FS SN SD-T
PSSu H FS SN SD-T 314085
PSSu, módulo de cabecera, sistema de control PSSu I/O, Fail-safe yautomatización, PL e, SIL CL 3, 2 puertos RJ45, SafetyNET p RTFN, para requisitos ambientales exigentes.
PSSu H FS SN SD
PSSu H FS SN SD 312085
PSSu, módulo de cabecera, sistema descentralizado PSSuniversal I/O,Fail-safe y automatización, PL e, SIL CL 3, 2 puertos RJ45, SafetyNET p RTFN,tarjeta SD.
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Herramienta para el pelado rápido y escalonado de cables Ethernet y SafetyNET p, VPE 1 juego.
PSSu H m F DPsafe SN SD
PSSu H m F DPsafe SN SD 312066
PSSu, módulo de cabecera, sistema de control PSSu Multi, Fail-safe, PLe, SIL CL 3, 1 conector SUB-D hembra 9 polos, PROFIBUS-DP Slave con PROFIsafe, velocidades de transmisión 9,6 kbits/s - 12 Mbits/s, 1 puerto RJ45,SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, tarjeta SD.
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m 380001
Cable de red, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conector macho recto RJ45 (IP20), a conector macho recto RJ45(IP20), longitud del cable: 0,5 m
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Por metros, Cat5e (100 mBit/s), PUR, amarillo RAL1003, 2x2x0,35, color conductores: blanco, amarillo, azul, naranja
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m 380005
Cable de red, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conector macho recto RJ45 (IP20), a conector macho recto RJ45(IP20), longitud del cable: 2 m
PSSnet SLL 5T
PSSnet SLL 5T 380600
Industrial Ethernet Switch, unmanaged, 5 puertos Standard 10/100 BASETX, RJ45.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos PSSu/PSS4000 CON LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m 380003
Cable de red, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conector macho recto RJ45 (IP20), a conector macho recto RJ45(IP20), longitud del cable: 1 m
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Conector enchufable RJ45, recto, IP20, 4 polos, Cat5e, AWG 22 (4 hilos), diámetro del cable: 6,3-6,7 mm
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m 380009
Cable de red, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conector macho recto RJ45 (IP20), a conector macho recto RJ45(IP20), longitud del cable: 10 m
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
PSSnet SLL 4T 1FMMSC 380604
Industrial Ethernet Switch, unmanaged, 4 puertos Standard 10/100 BASETX, RJ45, 1 puerto 100BASE-FX Multimode SC.
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m 380007
Cable de red, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conector macho recto RJ45 (IP20), a conector macho recto RJ45(IP20), longitud del cable: 5 m
PSSu H PLC1 FS SN SD-T
PSSu H PLC1 FS SN SD-T 314070
PSSu, módulo de cabecera, sistema de control PSSu PLC, Fail-safe yautomatización, PL e, SIL CL 3, 2 puertos RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, RawTCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE, tarjeta SD para requisitos ambientales exigentes.
PSSu H PLC1 FS SN SD
PSSu H PLC1 FS SN SD 312070
PSSu, módulo de cabecera, sistema de control PSSu PLC, Fail-safe yautomatización, PL e, SIL CL 3, 2 puertos RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, RawTCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE, tarjeta SD.
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-T
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-T 314071
PSSu, módulo de cabecera, sistema de control PSSu PLC, Fail-safe yautomatización, PL e, SIL CL 3, 2 conectores hembra M12 4 polos con código D, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE, tarjeta SD, conector hembra M12, para requisitos ambientales exigentes.
PSSu H PLC1 FS DP SN SD
PSSu H PLC1 FS DP SN SD 312071
PSSu, módulo de cabecera, sistema de control PSSu PLC, Fail-safe yautomatización, PL e, SIL CL 3, 1 conector SUB-D hembra 9 polos, PROFIBUS-DP Slave, velocidades de transmisión 9,6 kbits/s - 12 Mbits/s, 1 puerto RJ45,SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, tarjeta SD.
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
Tarjeta de memoria SD, 512 MB, para módulos de cabecera PSSu.
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP 380650
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 puertos Standard 10/100 BASE TX,RJ45, 2 puertos 100BASE-FX Singlemode SC, redundancia de anillo MRP.
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de plástico, colornegro, VPE 10 ud., embalado en cartón neutro con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, placa de terminación con resistencia de terminación integrada.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos PSSu/PSS4000 SIN LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de metal, parasolicitación mecánica intensa, VPE 2 ud.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, borne de tierra para guía normalizada, conexión PE, versión deplástico, verde/amarillo, VPE 10 ud., embalado en cartón neutro con etiqueta adhesiva identificativa.