• 3
206 productos encontrados
PITreader
402255
PITreader base unit. Sistema de autenticación RFID. Contenido: unidad base, conector macho [402307]. Accesorios necesari ...

Bajo pedido
PITreader key adapter h
402308
1 adaptador de llave PITreader horizontal + 1 tuerca. Accesorios necesarios para PITreader base unit [402255].

Bajo pedido
PITmode fusion
402251
PITmode fusion. Paquete compuesto por sistema de autenticación y sistemafuncional seguro de selección de modos de funcio ...

Bajo pedido
PIT m4SEU
402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Unidad de evaluación segura para selección de modos de funcionamiento. 4 modos de funciona ...

Bajo pedido
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
Juego de conectores de dispositivo de evaluación seguro para seleccióndel modo de funcionamiento: PIT m4SEU [402250]. Co ...

Bajo pedido
PITreader key ye g
402260
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorizaciones libremente configurables Color: amarillo Mat ...

Bajo pedido
PITreader key ye 1
402261
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorización para modo de funcionamiento 1 Color: amarillo ...

Bajo pedido
PITreader key ye 2
402262
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorización para modo de funcionamiento 1 y 2 Color: amari ...

Bajo pedido
PITreader key ye 3
402263
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorización para modo de funcionamiento 1, 2 y 3 Color: am ...

Bajo pedido
PITreader key ye 4
402264
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorización para modo de funcionamiento 1, 2, 3 y 4 Color: ...

Bajo pedido
PIT m3.2p
402230
Selector electrónico PITmode para montaje en panel de operador y selección segura de 5 modos de funcionamiento mediante ...

Bajo pedido
PITreader key ye 5
402265
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorización para modo de funcionamiento 1, 2, 3, 4 y 5 Col ...

Bajo pedido
PITreader key ye 5 service
402269
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorización para modo de funcionamiento 1, 2, 3, 4 y 5 (se ...

Bajo pedido
PIT m3.3p
402240
Selector electrónico PITmode para montaje en panel de operador y selección segura de 3 modos de funcionamiento mediante ...

Bajo pedido
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
PITgatebox con PITreader Key (unidad táctil), carcasa con parada deemergencia (2 NC/1 NA), 2 pulsadores iluminados (1 NA ...

Bajo pedido
PIT es Set10u-5ns basic
400463
PITestop active, set compuesto por pulsador de parada de emergencia activable/desactivable con función de parpadeo, sin ...

Bajo pedido
PIT es Set1s-5c
400433
PITestop, set de parada de emergencia/bloque de contactos, compuesto porpulsador de parada de emergencia con símbolo de ...

Bajo pedido
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
PITgatebox con PITreader Key (unidad táctil), carcasa con parada deemergencia (2 NC/1 NA), 2 pulsadores iluminados (1 NA ...

Bajo pedido
PIT es2u
400532
PITestop, pulsador de parada de emergencia, IP65, diámetro 68 mm(versión grande), sin imprimir (sin logotipo), diámetro ...

Bajo pedido
PIT oe 4S
402311
Unidad de pulsadores con 4 pulsadores LED, incluye tuerca de fijación. Accesorio opcional para PIT m4 SEU [402250].

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto