Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, RJ45 a conectormacho M12
4 polos, recto, código D, sección de condu ...
Bajo pedido
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, RJ45 a conectormacho M12
4 polos, recto, código D, sección de condu ...
Bajo pedido
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, RJ45 a conectormacho M12
4 polos, recto, código D, sección de condu ...
Bajo pedido
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, RJ45 a conectormacho M12
4 polos, recto, código D, sección de condu ...
Bajo pedido
Adaptador Y para conectar PSEN ml b o PSEN ml s a PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 conector hembra M12 8 polos, recto, códi ...
Bajo pedido
Cable de conexión para PSENscan, conector hembra M12 de 17 polos, recto,
código A, apantallado, longitud de cable: 2 m
Bajo pedido
Cable de conexión para PSENscan, conector hembra M12 de 17 polos, recto,
código A, apantallado, longitud de cable: 5 m
Bajo pedido
Cable de conexión para PSENscan, conector hembra M12 de 17 polos, recto,
código A, apantallado, longitud de cable: 10 m
Bajo pedido
Cable de conexión para PSENscan, conector hembra M12 de 17 polos, recto,
código A, apantallado, longitud de cable: 20 m
Bajo pedido
Cable de conexión para PSENscan, conector hembra M12 de 17 polos, recto,
código A, apantallado, longitud de cable: 50 m
Bajo pedido
Cable de conexión, conector macho M12 de 12 polos, recto, código A, 12 x0,25
mm², 5 m
Bajo pedido
Cable de conexión, conector macho M12 de 12 polos, recto, código A, 12 x0,25
mm², 10 m
Bajo pedido
Cable de conexión, conector macho M12 de 12 polos, recto, código A, 12 x0,25
mm², 20 m
Bajo pedido
Protección contra manipulación para conectores enchufables y proteccióncontra
aflojamiento accidental, un solo uso, 4 pi ...
Bajo pedido
Protección contra manipulación para conectores enchufables y proteccióncontra
aflojamiento accidental, un solo uso, 4 pi ...
Bajo pedido
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
Bajo pedido
Cable de conexión, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, apantallado,
preparado para cadena de arrastre, 4 polos, conector ...
Bajo pedido
Cable de conexión, Power Supply, conector macho M12 5 polos, recto,código L,
a conector hembra M12 5 polos, recto, códi ...
Bajo pedido
Cable de conexión, Power Supply, conector macho M12 5 polos, recto,código L,
a conector hembra M12 5 polos, recto, códi ...
Bajo pedido
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, recto, código A,
a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección ...
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.