text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
20 productos encontrados
PSENvip T
583900
Emisor PSENvip. The product will be discontinued. The successor is 584200.

Bajo pedido
PSENvip RL D
583600
Receptor PSENvip a la izquierda, con display. The product will be discontinued. The successor is 584100.

Bajo pedido
PSENvip RL D M
583610
Receptor PSENvip a la izquierda, con display y función de medición delángulo de doblado. The product will be discontinu ...

Bajo pedido
PSENvip RL D P
583601
Receptor PSENvip compuesto por PSENvip RL D P. Para sistema de automatización PSS 4000. Display a la izquierda. PL e SIL ...

Bajo pedido
PSENvip E
584200
Emisor PSENvip.

Bajo pedido
PSENvip R
584100
Receptor PSENvip.

Bajo pedido
PSENvip R LR
584101
PSENvip R LR es el receptor del sistema PSENvip2 para alcances de hasta 18 metros. Se necesita la unidad emisora PSENvip ...

Bajo pedido
PSENvip MS
583206
1 juego de brazos soporte para el montaje de PSENvip en una prensa.Requiere además PSENvip MB (583205).

Bajo pedido
PSENvip AT mech
583204
Plantillas de ajuste (montaje en portaherramienta). Para alinear PSENvip en la instalación y el cambio de herramientas.

Bajo pedido
PSENvip TP
583200
Probeta PSENvip para comprobación periódica del funcionamiento.

Bajo pedido
PSENvip MB
583205
1 juego de piezas adaptadoras para el montaje de PSENvip AP en todo tipode soportes.

Bajo pedido
PSENvip AP
583202
Juego de placas de ajuste para emisor y receptor PSENvip.

Bajo pedido
PSENvip AT mag
583203
Plantillas de ajuste con imán. Para alinear PSENvip en la instalación y el cambio de herramientas.

Bajo pedido
PSENvip AT spring mount
583207
Plantilla de ajuste para intercalar entre herramienta superior einferior. Para alinear PSENvip en la instalación y el ca ...

Bajo pedido
PSENvip AS2 E
583216
Placa de ajuste con accesorios para emisor PSENvip E.

Bajo pedido
PSENvip AP2
583211
Juego de placas de ajuste para emisor PSENvip E y receptor PSENvip R.

Bajo pedido
PSENvip AS2
583210
Juego de placas de montaje para emisor PSENvip E y receptor PSENvip R.

Bajo pedido
PSENvip AS2 R
583215
Placa de ajuste con accesorios para receptor PSENvip R.

Bajo pedido
PSENvip IPM
584300
Módulo de medición de ángulo de doblado para PSENvip E, PSENvip R yPSENvip R LR, compuesto por emisor, receptor y módulo ...

Bajo pedido
PSENvip IPM Set1
583992
Módulo de medición de ángulo de doblado para PSENvip E, PSENvip R yPSENvip R LR, compuesto por emisor, receptor, módulo ...

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto