27 productos encontrados
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
Encóder incremental seguro, 4096 impulsos por vuelta, con interface sen/cos, eje macizo 10 mm, compatible con chaveta.

Bajo pedido
PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
Encóder incremental seguro, 4096 impulsos por vuelta, con interface sen/cos, eje hueco hasta 12 mm, compatible con chave ...

Bajo pedido
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
Encóder incremental seguro, 1024 impulsos por vuelta, con interface HTL, eje macizo 10 mm, compatible con chaveta.

Bajo pedido
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
Encóder incremental seguro, 1024 impulsos por vuelta, con interface HTL, eje hueco hasta 12 mm, compatible con chaveta.

Bajo pedido
PSEN rs2.0-300
570302
Interruptor de tracción por cable con pulsador de parada de emergencia,carcasa de plástico, 2 contactos NC+2 contactos N ...

Bajo pedido
PSEN rs1.0-300
570300
Interruptor de tracción por cable con pulsador de parada de emergencia,carcasa de metal, 2 contactos NC+2 contactos NA , ...

Bajo pedido
PSEN rs2.0-175
570303
Interruptor de tracción por cable con pulsador de parada de emergencia,carcasa de plástico, 2 contactos NC+2 contactos N ...

Bajo pedido
PSEN rs1.0-175
570301
Interruptor de tracción por cable con pulsador de parada de emergencia,carcasa de metal, 2 contactos NC+2 contactos NA , ...

Bajo pedido
PSEN enc s1 eCAM
544011
Encóder absoluto, monovuelta, con dos interfaces SSI redundantes, eje hueco pasante 20 mm.

Bajo pedido
PSEN enc m2 eCAM
544022
Encóder absoluto, multivuelta, con dos interfaces SSI redundantes, eje macizo 10 mm, chaveta.

Bajo pedido
PSEN enc m1 eCAM
544021
Encóder absoluto, multivuelta, con dos interfaces SSI redundantes, eje hueco pasante 20 mm.

Bajo pedido
PSEN enc s2 eCAM
544012
Encóder absoluto, monovuelta, con dos interfaces SSI redundantes, eje macizo 10 mm, chaveta.

Bajo pedido
PSEN rs spring 300
570311
Resorte de tracción por cable con fuerza de resorte máx. de 300 N.

Bajo pedido
PSEN rs spring 175
570310
Resorte de tracción por cable con fuerza de resorte máx. de 175 N.

Bajo pedido
PSEN rs pulley 75
570312
Polea de inversión de 75 mm de diámetro.

Bajo pedido
PSEN rs pulley flex
570313
Bloque de polea de cable, giratorio.

Bajo pedido
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Cable para interruptores de tracción por cable PSEN rs. Diámetro decable 3 mm / diámetro de envoltura 4 mm. Envoltura de ...

Bajo pedido
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Cable para interruptores de tracción por cable PSEN rope. Diámetro decable 3 mm / diámetro de envoltura 4 mm. Envoltura ...

Bajo pedido
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
570305
Interruptor de tracción por cable con pulsador de reset, cabezal recto,carcasa de plástico, 2 contactos NC y 2 contactos ...

Bajo pedido
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
570306
Interruptor de tracción por cable con pulsador de parada de emergencia,cabezal recto, carcasa de plástico, 2 contactos N ...

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto