Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
Fotocélula de reflexión con supresión de fondo, rango de detección 30 -100
mm, conector macho M8 4 polos, salida por sem ...
Bajo pedido
Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock, codificado, coninterruptor de seguridad y
actuador, con bloqueo, con Powe ...
Bajo pedido
Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock, codificación completa,con interruptor de seguridad y
actuador, con bloque ...
Bajo pedido
Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock, codificado, coninterruptor de
seguridad y actuador, con bloqueo, con Powe ...
Bajo pedido
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,5 m, ...
Bajo pedido
Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock, codificación completa,con interruptor
de seguridad y actuador, con bloque ...
Bajo pedido
Encóder incremental seguro, 4096 impulsos por vuelta, con interface
sen/cos, eje macizo 10 mm, compatible con chaveta.
Bajo pedido
Encóder incremental seguro, 4096 impulsos por vuelta, con interface
sen/cos, eje hueco hasta 12 mm, compatible con chave ...
Bajo pedido
Cerrojo para bloqueo mecánico junto con interruptor de seguridad
PSEN me1 o PSEN cs.
Bajo pedido
Encóder incremental seguro, 1024 impulsos por vuelta, con interface
HTL, eje macizo 10 mm, compatible con chaveta.
Bajo pedido
Bisagra de seguridad, posición de montaje derecha, conector macho M12
4 polos, 2 contactos NC, grado de protección IP67.
Bajo pedido
Cerrojo para bloqueo mecánico junto con interruptor de seguridad
PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 y PSEN ma1.4.
Bajo pedido
Encóder incremental seguro, 1024 impulsos por vuelta, con interface
HTL, eje hueco hasta 12 mm, compatible con chaveta.
Bajo pedido
Cerrojo mecánico, para interruptor de seguridad PSEN me1 o PSEN cs con
enclavamiento (desactivable) y desbloqueo de alin ...
Bajo pedido
Interruptor de bisagra seguro, posición de montaje a izquierda, conectormacho M12 4 polos, 2
NC, IP67.
Bajo pedido
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 5 polos,
una dirección de accionamient ...
Bajo pedido
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección del cuerpo(resolución 170 mm),
altura de campo de protecció ...
Bajo pedido
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 3, PL d, protección del cuerpo(resolución 300 mm),
altura de campo de protecció ...
Bajo pedido
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 30 mm),
altura de campo de protección 1 ...
Bajo pedido
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 30 mm),
altura de campo de protección 1 ...
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.