Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

Conectores enchufables

Para empalmar cables por metros lineales a los conectores macho y hembra correspondientes se necesitan conectores enchufables. Elija entre nuestra gama de conectores redondos o sistemas RJ45.

Descripción
Opciones
Precio
Cantidad/Disponibilidad

PSS67 M12 connector,straight,male,5pole

Conector enchufable, 5 polos, conector macho recto M12, código A, conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn niquelado, diámetro exterior del cable: 4-6 mm

Comparar Descarga

PSS67 M12 connector straight,female,5pol

Conector enchufable, 5 polos, conector hembra recto M12, código A,conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn niquelado, diámetro exterior del cable:4-6 mm

Comparar Descarga

PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole

Conector enchufable, 5 polos, conector macho acodado M12, código A, conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn niquelado, diámetro exterior del cable: 4-6 mm

Comparar Descarga

PSS67 M12 connector, angled,female,5pole

Conector enchufable, 5 polos, conector hembra acodado M12, código A, conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn niquelado, diámetro exterior del cable: 4-6 mm

Comparar Descarga

PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB

Conector enchufable, 5 polos, conector macho recto M12, código B, conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn niquelado, diámetro exterior del cable: 4-6 mm

Comparar Descarga

PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B

Conector enchufable, 5 polos, conector hembra recto M12, código B,conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn niquelado, diámetro exterior del cable:4-6 mm

Comparar Descarga

PSS67 M12 connector,angled,male,5pole,B

Conector enchufable, 5 polos, conector macho acodado M12, código B, conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn niquelado, diámetro exterior del cable: 4-6 mm

Comparar Descarga

PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B

Conector enchufable, 5 polos, conector hembra acodado M12, código B, conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn niquelado, diámetro exterior del cable: 4-6 mm

Comparar Descarga

M12 con., straight, male, 4 pin, D

Conector enchufable, 4 polos, conector macho recto M12, código D, conexión por borne de desplazamiento, material anillo roscado: fundicióninyectada de cinc niquelada, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6-8 mm

Comparar Descarga

M12 con., straight, female, 5 pin, L, S

Conector enchufable, 5 polos (4+FE), apantallado, conector hembra rectoM12, código L (Power), conexión engastada, material anillo roscado: fundicióninyectada de cinc niquelada, prensaestopas Pg11, diámetro exterior del cable 5-9 mm

Comparar Descarga

M12 con., straight, male, 5 pin, L, S

Conector enchufable, 5 polos (4+FE), apantallado, conector hembra rectoM12, código L (Power), conexión engastada, material anillo roscado: fundicióninyectada de cinc niquelada, prensaestopas Pg11, diámetro exterior del cable 5-9 mm

Comparar Descarga

PSEN op2/4 M12 Transmitter ad

Adapter for connecting the sensor PSENop2 S-1-1, PSENop4 S-1-1, PSENop4 S-1-2 Transmitter to PSS67.

Comparar Descarga

PSEN op2/4 M12 Receiver ad

Adapter for connecting the sensor PSENop2 S-1-1, PSENop4 S-1-1, PSENop4 S-1-2 Receiver to PSS67.

Comparar Descarga

PSEN T M12

T-adapter for connecting two PSEN to PSS67.

Comparar Descarga

SafetyNET p Connector RJ45s

Conector enchufable RJ45, recto, IP20, 4 polos, Cat5e, AWG 22 (4 hilos), diámetro del cable: 6,3-6,7 mm

Comparar Descarga

RJ45 Connector

Conector enchufable RJ45, recto, IP20, 8 polos, Cat6a, conexión IDC, AWG 22, diámetro del cable: 5,5-8,5 mm

Comparar Descarga

PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals

Conector enchufable, 8 polos, conector hembra recto M12, código A,conexión de tornillo, material anillo roscado: fundición inyectada de cinc niquelada, diámetroexterior del cable 6- 8 mm

Comparar Descarga

PDP67 Connector cs

Accesorio PDP67 F4 code, adaptador de conexión para cable de conexión al dispositivo de evaluación

Comparar Descarga

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals

Conector enchufable, 8 polos, conector macho recto M12, código A, conexión de tornillo, material anillo roscado: fundición inyectada decinc niquelada, diámetro exterior del cable 6-8 mm

Comparar Descarga

PDP67 Connector cs VA

Accesorio PDP67 F4 code VA, adaptador de conexión para cable de conexiónal dispositivo de evaluación, material del anillo roscado: acero fino

Comparar Descarga

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Asistencia técnica

Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es