text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
  • 1(current)
  • 2
35 productos encontrados
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

Bajo pedido
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
Adaptador Y para conectar PSEN ml b o PSEN ml s a PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, 1 conector hembra M12 8 polos, recto, códi ...

Bajo pedido
PSEN ma adapter
380300
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 4 polos,código A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polo ...

Bajo pedido
PSEN op1.1 adapter
380302
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 4 polos,código A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polo ...

Bajo pedido
PSEN op M12 V1 Receiver adapter
380306
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 8 polos,código A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polo ...

Bajo pedido
PSEN op1.2 adapter
380303
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 4 polos,código A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polo ...

Bajo pedido
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 4 polos,código A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polo ...

Bajo pedido
PSEN cs adapter
380301
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 8 polos,código A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polo ...

Bajo pedido
PSEN op 2H Receiver adapter
380305
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 5 polos,código A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polo ...

Bajo pedido
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 8 polos,código A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polo ...

Bajo pedido
PSEN Y junction  M8-M12/M12
540327
Cable, adaptador Y con conector enchufable T, IP67, conector macho M12(X2, dispositivo de evaluación), 8 polos, código A ...

Bajo pedido
PSEN Y junction  M12-M12/M12
540328
Cable, adaptador Y con conector enchufable T, IP67, conector macho M12(X2, dispositivo de evaluación), 8 polos, código A ...

Bajo pedido
PSEN op cableset
630295
Accesorio PSENopt, cable Y con conector macho recto M12 para PSEN op4B-T/S/L barrera fotoeléctrica de seguridad

Bajo pedido
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Cable, adaptador Y con conector enchufable T, IP67, conector macho M12(X2, dispositivo de evaluación), 8 polos, código A ...

Bajo pedido
PSEN sl adapter
380325
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 8 polos,código A a conector macho M12, negro, recto, 5 polos, ...

Bajo pedido
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Cable, adaptador, IP67, conector macho M12, negro, recto, 8 polos,código A a conector hembra M8, negro, recto, 8 polos, ...

Bajo pedido
PSS67 Adapter Cable M8af M12sm, 2m
380222
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembraacodado M8, a conector macho recto M12, código A, long ...

Bajo pedido
PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m
380223
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM8, a conector macho acodado M12, código A, long ...

Bajo pedido
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Cable, adaptador Y con conector enchufable Y, IP67, conector macho M12(X1, dispositivo de evaluación), negro, recto, 8 p ...

Bajo pedido
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Conector enchufable, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1,dispositivo de evaluación), 8 polos, código A a conector ...

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto