• 3
242 productos encontrados
PSEN sc cable M12-17sf sh, 2m
C1000063
Cable de conexión para PSENscan, conector hembra M12 de 17 polos, recto, código A, apantallado, longitud de cable: 2 m

Bajo pedido
PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m
C1000064
Cable de conexión para PSENscan, conector hembra M12 de 17 polos, recto, código A, apantallado, longitud de cable: 5 m

Bajo pedido
PSEN sc cable M12-17sf sh, 10m
C1000065
Cable de conexión para PSENscan, conector hembra M12 de 17 polos, recto, código A, apantallado, longitud de cable: 10 m

Bajo pedido
PSEN sc cable M12-17sf sh, 20m
C1000066
Cable de conexión para PSENscan, conector hembra M12 de 17 polos, recto, código A, apantallado, longitud de cable: 20 m

Bajo pedido
PSEN sc cable M12-17sf sh, 50m
C1000067
Cable de conexión para PSENscan, conector hembra M12 de 17 polos, recto, código A, apantallado, longitud de cable: 50 m

Bajo pedido
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/005/0Q25/XX
C1000068
Cable de conexión, conector macho M12 de 12 polos, recto, código A, 12 x0,25 mm², 5 m

Bajo pedido
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/010/0Q25/XX
C1000069
Cable de conexión, conector macho M12 de 12 polos, recto, código A, 12 x0,25 mm², 10 m

Bajo pedido
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/020/0Q25/XX
C1000070
Cable de conexión, conector macho M12 de 12 polos, recto, código A, 12 x0,25 mm², 20 m

Bajo pedido
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
Cable de conexión, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, apantallado, preparado para cadena de arrastre, 4 polos, conector ...

Bajo pedido
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
C1000011
Cable de conexión, Power Supply, conector macho M12 5 polos, recto,código L, a conector hembra M12 5 polos, recto, códi ...

Bajo pedido
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
C1000010
Cable de conexión, Power Supply, conector macho M12 5 polos, recto,código L, a conector hembra M12 5 polos, recto, códi ...

Bajo pedido
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000019
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, recto, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección ...

Bajo pedido
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
C1000012
Cable de conexión, Power Supply, conector macho M12 5 polos, recto,código L, a conector hembra M12 5 polos, recto, códi ...

Bajo pedido
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
C1000013
Cable de conexión, Power Supply, conector macho M12 5 polos, recto,código L, a conector hembra M12 5 polos, recto, códi ...

Bajo pedido
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000015
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, recto, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección ...

Bajo pedido
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000018
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, recto, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección ...

Bajo pedido
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
C1000014
Cable de conexión, Power Supply, conector macho M12 5 polos, recto,código L, a conector hembra M12 5 polos, recto, códi ...

Bajo pedido
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
C1000017
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, recto, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección ...

Bajo pedido
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
C1000022
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, acodado, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, secci ...

Bajo pedido
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
C1000030
Cable de conexión, Power Supply, conector hembra M12 5 polos, recto,código L, sección de conductor: 5 x 1,5 mm², 12 A, l ...

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto