Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

Cables conectorizados

Benefíciese de soluciones coordinadas para su aplicación segura. Nuestro programa abarca diversas variantes de cables con conectores enchufables redondos M8, M12, M23 y clavijas RJ45.

Filtro
Descripción
Opciones
Precio
Cantidad/Disponibilidad

SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m

Cable de red, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conector macho recto RJ45 (IP20), a conector macho recto RJ45(IP20), longitud del cable: 0,5 m

Comparar Descarga

SN CAB RJ45s RJ45s, 1m

Cable de red, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conector macho recto RJ45 (IP20), a conector macho recto RJ45(IP20), longitud del cable: 1 m

Comparar Descarga

SN CAB RJ45s RJ45s, 2m

Cable de red, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conector macho recto RJ45 (IP20), a conector macho recto RJ45(IP20), longitud del cable: 2 m

Comparar Descarga

SN CAB RJ45s RJ45s, 5m

Cable de red, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conector macho recto RJ45 (IP20), a conector macho recto RJ45(IP20), longitud del cable: 5 m

Comparar Descarga

SN CAB RJ45s RJ45s, 10m

Cable de red, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conector macho recto RJ45 (IP20), a conector macho recto RJ45(IP20), longitud del cable: 10 m

Comparar Descarga

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m

Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 3 m

Comparar Descarga

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m

Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m

Comparar Descarga

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m

Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 10 m

Comparar Descarga

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m

Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 30 m

Comparar Descarga

PSS67 Cable M8af M12sm, 3m

Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:3 m

Comparar Descarga

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m

Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:5 m

Comparar Descarga

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m

Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:10m

Comparar Descarga

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m

Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:30m

Comparar Descarga

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m

Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 3 m

Comparar Descarga

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m

Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m

Comparar Descarga

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m

Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 10 m

Comparar Descarga

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m

Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 30 m

Comparar Descarga

PSS67 Cable M12af M12am, 3m

Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 3 m

Comparar Descarga

PSS67 Cable M12af M12am, 5m

Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 5 m

Comparar Descarga

PSS67 Cable M12af M12am, 10m

Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 10 m

Comparar Descarga

PSS67 Cable M12af M12am, 30m

Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 30 m

Comparar Descarga

PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m

Cable de conexión, PUR, negro RAL9005, preparado para cadena dearrastre, 5 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código B,longitud del cable: 3 m

Comparar Descarga

PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m

Cable de conexión, PUR, negro RAL9005, preparado para cadena dearrastre, 5 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código B,longitud del cable: 5 m

Comparar Descarga

PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m

Cable de conexión, PUR, negro RAL9005, preparado para cadena dearrastre, 5 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código B,longitud del cable: 10 m

Comparar Descarga

PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m

Cable de conexión, PUR, negro RAL9005, preparado para cadena dearrastre, 5 polos, conector hembra acodado M12, a conector macho acodado M12, código B,longitud del cable: 3 m

Comparar Descarga

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Asistencia técnica

Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es