Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PMCprotego S1-2-C

680008
PMCprotego S1-2-C
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP Coated version.

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Certificaciones: CE, TÜV
Variante: 1-2Gen = base +SIL3 +encóderBR
Dimensión Ancho: 18.5 mm
Dimensión de altura: 142.0 mm
Dimensión Profundidad: 103.0 mm
Peso bruto: 170 g
Peso neto: 150 g
Temperatura ambiente: 0 - 40 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos