Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PMCprotego S2

680002
PMCprotego S2
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 2 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI.

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Certificaciones: CE, TÜV
Variante: 2 = base +SIL2
Dimensión Ancho: 18.5 mm
Dimensión de altura: 142.0 mm
Dimensión Profundidad: 103.0 mm
Peso bruto: 324 g
Peso neto: 153 g
Temperatura ambiente: 0 - 40 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos