Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PMCprimo C.0/C/A/4

680162
PMCprimo C.0/C/A/4
primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/CANopen Software-Option: IEC 61131-3 -programming

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Certificaciones: CE
Tensión alimentación (V): 24,0
Opción de software: 4 = SoftPLC
Número de entradas: 6
Dimensión Ancho: 18.5 mm
Dimensión de altura: 173.0 mm
Dimensión Profundidad: 97.0 mm
Peso bruto: 320 g
Peso neto: 220 g
Temperatura ambiente: 0 - 40 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos