Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PMCprimo C.0/A/B/4

680062
PMCprimo C.0/A/B/4
PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/PROFIBUS. Software option: IEC 61131-3 programming.

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Certificaciones: CE
Tensión alimentación (V): 24,0
Opción de software: 4 = SoftPLC
Número de entradas: 6
Dimensión Ancho: 18.5 mm
Dimensión de altura: 173.0 mm
Dimensión Profundidad: 97.0 mm
Peso bruto: 320 g
Peso neto: 220 g
Temperatura ambiente: 0 - 40 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos