Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
Mo = 8.40 Nm; Io = 9.78 A; UN = 400 V; nN = 6000 min-1;
Jmot = 2.98 kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without ...
Bajo pedido
Mo = 2.8 Nm Io = 5.36 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.93 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brak ...
Bajo pedido
Mo = 11.1 Nm Io = 7.67 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 7.58 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
Bajo pedido
Mo = 4.7 Nm Io = 4.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 2.9 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 opt. multi-turn; without br ...
Bajo pedido
Mo = 10.6 Nm Io = 11.60 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 7.58 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without br ...
Bajo pedido
Mo = 0,95Nm Io = 2,02A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 0,19 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ...
Bajo pedido
Mo = 5,2Nm Io = 4,80A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 2,196 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn ...
Bajo pedido
Mo = 0,95Nm Io = 2,02A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 0,376 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn ...
Bajo pedido
Mo = 14,3Nm Io = 16,5A
UN = 400V nN = 6000min-1
Jmot = 15,443 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multitur ...
Bajo pedido
Mo = 39,4Nm Io = 32,8A
UN = 400V nN = 4500min-1
Jmot = 34,0 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ...
Bajo pedido
Mo = 48,2Nm Io = 31,1A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 83,5 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singletur ...
Bajo pedido
Mo = 5,2Nm Io = 4,80A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 1,63 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn ...
Bajo pedido
Mo = 14,3Nm Io = 16,5A
UN = 400V nN = 6000min-1
Jmot = 15,443 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singletu ...
Bajo pedido
Mo = 14,3Nm Io = 16,5A
UN = 400V nN = 6000min-1
Jmot = 13,7 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ...
Bajo pedido
Mo = 7,80Nm Io = 9,80A
UN = 400V nN = 6000min-1
Jmot = 5,771kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singletur ...
Bajo pedido
Mo = 14,4Nm Io = 9,6A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 15,443 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singletur ...
Bajo pedido
Mo = 3,7Nm Io = 3,60A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 1,122 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn ...
Bajo pedido
Mo = 16,0Nm Io = 10,0A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 12,2 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 opt. mul ...
Bajo pedido
Mo = 20,8Nm Io = 14,0A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 27,28 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn ...
Bajo pedido
Mo = 5,2Nm Io = 4,80A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 1,63 kgcm2
Encoder EQN1135 EnDat2.2 multiturn;
...
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.