Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PMCtendo AC2.74/0/5/1/1/4/H/2

1106099
PMCtendo AC2.74/0/5/1/1/4/H/2
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 16.00 Nm Io = 6.50 A UN = 400 V nN = 2000 min-1 Jmot = 22.10 kgcm2.

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
1 UN
25.02.2020
Certificaciones: CE
Tamaño del motor: 74
Par de parada: 16.00 Nm
Par nominal: 14.00 Nm
Par máximo: 80.00 Nm
Corriente de parada: 6.50 A
Corriente nominal: 5.60 A
Tensión nominal: 400 V
Momento de inercia: 22.10 kgcm²
Freno: No
Retroalimentación del motor: Resolver 2 polos
Conexión motor: Conector motor/retroalimentación
Refrigeración: 0 = convección
Dirección de conexión: hacia arriba
Ventilación externa: No
Tipo de eje motor: con chaveta
Longitud de eje: 50 mm
Longitud total motor: 284 mm
Diámetro de centrado: 130 mm
Diámetro primitivo: 165 mm
Número de polos: 8
Grado de protección, carcasa: IP65
Peso bruto: 18900 g
Peso neto: 16400 g

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos