Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PMCtendo DD5.06/112/115-230VAC

8176001
PMCtendo DD5.06/112/115-230VAC
Servo amplifiers Technical data at 3 x 230 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (5 s) = 15 A; Power consumption in S1 mode: 2.4 kVA Integral brake resistor

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Certificaciones: CE
Tensión alimentación (V): 110,0 - 230,0
Corriente nominal: 6.00 A
Opción de hardware 1: 0 = sin
Corriente máxima: 15.00 A
Peso bruto (V): 24
Tensión de alimentación tipo 2: DC
Número de entradas digitales: 4
Número de entradas analógicas: 2
Número de interfaces CANopen: 1
Dimensión Ancho: 70.0 mm
Dimensión de altura: 279.0 mm
Dimensión Profundidad: 171.0 mm
Peso bruto: 4000 g
Peso neto: 2800 g
Temperatura ambiente: 0 - 40 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos