Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

Herramientas SafetyEYE

SafetyEYE Configurator: configuración de espacios de protección en el PC

Herramientas SafetyEYE

El sistema de cámaras seguro SafetyEYE detecta y notifica la entrada de objetos en espacios definidos libremente de antemano. En lugar de cablear, ahora se utiliza SafetyEYE Configurator para configurar en el PC espacios de protección y de advertencia virtuales y los parámetros adicionales necesarios para el funcionamiento del sistema de cámaras seguro.

El usuario es guiado paso a paso por el proyecto completo. Los espacios de advertencia y de protección se configuran con un simple clic del ratón. Además de las propiedades de los espacios 3D, pueden asignarse también las oportunas acciones a las entradas y salidas de los sistemas de control PSS. Una vez definidos, los espacios se adaptan con un simple clic.

Otra particularidad: con el SafetyEYE Configurator, el usuario puede programar la unidad de evaluación y el sistema programable de seguridad a través de la conexión Ethernet. Con sus entradas y salidas actúa como interface con el control de la máquina.

Configuración y planificación intuitiva de espacios de protección

  • Crear y editar proyectos en menos tiempo y sin errores.
  • Crear espacios 3D a mano o utilizando formas geométricas predefinidas.
  • Configurar libremente entradas y salidas.
  • Vinculación de las E/S mediante elementos lógicos utilizando la función "Arrastrar y soltar".
  • Puesta en marcha rápida y muy poco trabajo de cableado.
  • Realización sencilla de procesos complejos mediante la agrupación de espacios de advertencia y protección en disposiciones espaciales.
  • Supervisar y controlar varios espacios independientes con una sola unidad sensorial.
  • Documentación automática de interrupciones de espacios de advertencia y/o protección.
Configuración y planificación intuitiva de espacios de protección

Características de las herramientas SafetyEYE

Características de las herramientas SafetyEYE
  • Utilizar formas geométricas predefinidas o crear manualmente espacios de protección.
  • 16 disposiciones espaciales conmutables.
  • Diferentes vistas (2D, 3D).
  • Verificación sencilla de distancias de seguridad.

Configuración sencilla con las herramientas SafetyEYE

El SafetyEYE Configurator se utiliza para la configuración y planificación de los espacios y objetos necesarios. Con el software es posible registrar, evaluar y documentar automáticamente las interrupciones de los espacios de protección.

Configuración sencilla con las herramientas SafetyEYE

SafetyEYE Live Video Server: control remoto de los espacios de protección

SafetyEYE Live Video Server

Con SafetyEYE Live Video Server proporcionamos una herramienta para el análisis en directo de interrupciones de espacios de protección. Con ello se facilita el acceso remoto al usuario sin que tenga que acceder a la programación. El acceso remoto puede tener lugar cómodamente a través del software de visualización PASvisu o de la visualización basada en web, instalados en una tableta o PC.

 

Aplicaciones sectoriales de las herramientas SafetyEYE

Nuestra gama de productos: Herramientas SafetyEYE

Licencias SafetyEYE Configurator y SafetyEYE Live Video Server

Hay diferentes versiones de licencia disponibles. Puede elegirse entre licencia básica, de usuario, de proyecto, de actualización básica, de actualización de usuario y de actualización de proyecto. Con el SafetyEYE Live Video Server se obtiene una herramienta para el acceso remoto que simplifica el análisis de interrupciones de espacios de protección.

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos