text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
10 productos encontrados
PSEN rs spring 300
570311
Resorte de tracción por cable con fuerza de resorte máx. de 300 N.

Bajo pedido
PSEN rs spring 175
570310
Resorte de tracción por cable con fuerza de resorte máx. de 175 N.

Bajo pedido
PSEN rs pulley 75
570312
Polea de inversión de 75 mm de diámetro.

Bajo pedido
PSEN rs pulley flex
570313
Bloque de polea de cable, giratorio.

Bajo pedido
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Cable para interruptores de tracción por cable PSEN rs. Diámetro decable 3 mm / diámetro de envoltura 4 mm. Envoltura de ...

Bajo pedido
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Cable para interruptores de tracción por cable PSEN rope. Diámetro decable 3 mm / diámetro de envoltura 4 mm. Envoltura ...

Bajo pedido
PSEN rsm turnbuckle
570316
Tensor para PSENrope mini, M6x60

Bajo pedido
PSEN rsm turnbuckle nut
570317
Tuerca de tensor para PSENrope mini, M6

Bajo pedido
PSEN rsm rope thimble
570318
Guardacabos para PSENrope mini, radio 4

Bajo pedido
PSEN rsm rope clamp
570319
Sujetacables para PSENrope mini

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto