Comparar 0
España | español
Está comparando de 6 productos

Interruptor de proximidad seguro PSENini

Supervisión segura sin accionadores

Interruptor de proximidad seguro PSENini

El interruptor de proximidad seguro detecta sin contacto la aproximación de objetos metálicos. De este modo, el sensor inductivo proporciona las señales seguras necesarias sobre posiciones in fines de carrera y garantiza un proceso de producción sin interrupciones.

PSENini es adecuado para tareas con levas largas o para captar varias posiciones. Además, puede funcionar también como transmisor de impulsos para tareas de recuento o para captar rotaciones (hasta 10 Hz).

Alta productividad y larga vida útil. Ventajas de PSENini:

  • Diagnóstico sencillo mediante LED.
  • Conexión serie para reducir el volumen de cableado y el número de entradas.
  • Más productividad gracias a tiempo de reacción corto.
  • Apto para contrapiezas de diferentes metales.
  • Resistente a golpes.
  • Funcionamiento sin desgaste para una larga vida útil.
  • Combinables directamente con numerosos dispositivos de evaluación.

Características del interruptor de proximidad.

Características del interruptor de proximidad
  • Diseñado para aplicaciones hasta PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN/IEC 61062, cat. 4 según EN 954-1.
  • Conexión serie con otros interruptores de proximidad PSENini, interruptores de seguridad PSENcode, sistemas de protección de puertas PSENlock y PSENsgate.
  • Distancia de conmutación típica: 15 mm
  • Direcciones de accionamiento: 1
  • Direcciones de aproximación: 5
  • Interface de diagnóstico: 3 LED
  • Salidas: 2 salidas de seguridad y 1 salida de diagnóstico
  • Entradas: 2 entradas de seguridad

Supervisión de posiciones segura con PSENini.

Los interruptores de proximidad seguros PSENini son idóneos para la supervisión de levas y compuertas de rodillos por su modo de funcionamiento sin contacto y libre de desgaste. Sirven asimismo para realizar tareas de recuento y registro de revoluciones.

Supervisión de posiciones segura con PSENini

Aplicaciones sectoriales del interruptor de proximidad.

Nuestro programa: Interruptor de proximidad seguro PSENini

Interruptor de proximidad seguro PSENini

Detección sin contacto de objetos metálicos que se aproximan y modo de funcionamiento sin desgaste para una alta productividad y larga vida útil: las cualidades de PSENini.

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos