• 3
65 productos encontrados
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5  1unit
570500
Bloqueo de seguridad PSENslock, codificado, con bloqueo electromagnético, con interruptor de seguridad y actuador (están ...

Bajo pedido
PSEN sl-1.0 1.1 1actuator
570620
Actuador (estándar), codificado, para dispositivo de bloqueo deseguridad PSENslock, placa base de aluminio, para fuerza ...

Bajo pedido
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
Bloqueo de seguridad PSENslock, codificado, con bloqueo electromagnético, con interruptor de seguridad y actuador (están ...

Bajo pedido
PSEN sl-1.0p 2.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570601
Bloqueo de seguridad PSENslock, codificación completa, con bloqueo electromagnético, con interruptor de seguridad y actu ...

Bajo pedido
PSEN sl-1.0p 2.2 / PSEN sl-1.0 1unit
570602
Bloqueo de seguridad PSENslock, codificación única, con bloqueo electromagnético, con interruptor de seguridad y actuado ...

Bajo pedido
PSEN sl-0.5p 2.1 1switch
570511
Interruptor de seguridad, con bloqueo electromagnético, codificacióncompleta, para dispositivo de bloqueo de seguridad P ...

Bajo pedido
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
570521
Actuador (estándar), codificación completa, para dispositivo de bloqueode seguridad PSENslock, placa base de aluminio, p ...

Bajo pedido
PSEN sl-0.5p 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570501
Bloqueo de seguridad PSENslock, codificación completa, con bloqueo electromagnético, con interruptor de seguridad y actu ...

Bajo pedido
PSEN sl-0.5p 1.1 1switch
570510
Interruptor de seguridad, con bloqueo electromagnético, codificado, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock, ...

Bajo pedido
PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit
570502
Bloqueo de seguridad PSENslock, codificación única, con bloqueo electromagnético, con interruptor de seguridad y actuado ...

Bajo pedido
PSEN sl-0.5 1.1 1actuator
570520
Actuador (estándar), codificado, para dispositivo de bloqueo deseguridad PSENslock, placa base de aluminio, para fuerza ...

Bajo pedido
PSEN sl-0.5n 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570503
Bloqueo de seguridad PSENslock, codificado, con bloqueo electromagnético, con interruptor de seguridad y actuador (están ...

Bajo pedido
PSEN sl-1.0n 1.1 1switch
570613
Interruptor de seguridad, con bloqueo electromagnético, codificado, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock, ...

Bajo pedido
PSEN sl-1.0n 2.1 1switch
570614
Interruptor de seguridad, con bloqueo electromagnético, codificacióncompleta, para dispositivo de bloqueo de seguridad P ...

Bajo pedido
PSEN sl-1.0p 1.1 VA/PSEN sl-1.0 1unit
570630
Bloqueo de seguridad PSENslock, codificado, con bloqueo electromagnético, con interruptor de seguridad y actuador (free- ...

Bajo pedido
PSEN sl-1.0p 1.1 VA 1switch
570640
Interruptor de seguridad, con bloqueo electromagnético, codificado, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock, ...

Bajo pedido
PSEN sl-1.0 VA 1actuator
570650
Actuador (free-moving), codificado, para dispositivo de bloqueo deseguridad PSENslock, placa base de acero inoxidable (1 ...

Bajo pedido
PSEN sl-1.0p 2.1 1switch
570611
Interruptor de seguridad, con bloqueo electromagnético, codificacióncompleta, para dispositivo de bloqueo de seguridad P ...

Bajo pedido
PSEN sl-1.0 2.1 1actuator
570621
Actuador (estándar), codificación completa, para dispositivo de bloqueode seguridad PSENslock, placa base de aluminio, p ...

Bajo pedido
PSEN sl-0.5n 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570504
Bloqueo de seguridad PSENslock, codificación completa, con bloqueo electromagnético, con interruptor de seguridad y actu ...

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto