Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

Sistema seguro de protección de puertas PSENslock

Supervisión de posición segura con bloqueo durante el proceso en un sistema

Sistema seguro de protección de puertas PSENslock

Los sistemas de protección de puertas sin contacto PSENslock combinan en un solo dispositivo la supervisión segura de puertas protectoras con un imán de retención sin contacto. Esta combinación de supervisión de posición segura y bloqueo durante el proceso convierte los PSENslock en un producto de aplicación universal, incluso para las categorías de seguridad más altas.

PSENslock se suministra en tres variantes funcionales diferentes. Además de la versión básica, existen las siguientes variantes:

  • PSENslock con funciones de diagnóstico avanzadas (versión 6.1): el sistema de protección de puertas permite realizar un diagnóstico sencillo y rápido en aplicaciones en que se utilizan varios PSENslock. El operador identifica inmediatamente el interruptor que no ha podido activar el bloqueo y puede agilizar las medidas en caso de fallo.
  • PSENslock con salidas de seguridad independientes del bloqueo (versiones 3.1/4.1/4.2): Las salidas de seguridad (OSSD) del sistema de protección de puertas conmutan independientemente del estado del bloqueo y confieren más flexibilidad a la hora de realizar la aplicación.

Encontrará los accesorios necesarios de cables, conectores y adaptadores en el área Sistemas de conexión

Manejo sencillo del sistema de protección de puertas PSENslock

Combinación de PSENslock con la unidad de pulsadores PITgatebox para obtener elementos de mando y pulsadores adicionales: desde pulsadores de parada de emergencia y pulsadores luminosos hasta interruptores y pulsadores de llave. PITgatebox está disponible en diferentes versiones y tiene una robusta carcasa de fundición inyectada de cinc que la hace especialmente resistente a golpes, choques y vibraciones. La estrecha carcasa requiere poco espacio de instalación y se monta en sistemas de perfiles de aluminio estandarizados.

Más información: PITgatebox

Combinación PSENslock y unidad de pulsadores PITgatebox

Máxima protección contra manipulación con poco desgaste. Ventajas

  • Solución completa de un solo proveedor: tecnología de control de Pilz para la supervisión de resguardos
  • Uso flexible y rapidez de instalación con conexiones flexibles y cuatro direcciones de montaje
  • Ahorro de tiempo y costes gracias a conexión serie
  • Máxima protección contra manipulación (encriptado) y protección del proceso mediante bloqueo magnético
  • Resistencia al polvo y al agua (IP67) para funcionamiento en duras condiciones industriales
  • Diagnóstico sencillo mediante luces LED en dos lados
  • Larga vida útil gracias a la ausencia de desgaste mecánico
  • El uso de un imán energéticamente eficiente reduce el consumo de corriente

Características del sistema de protección de puertas

Características del sistema de protección de puertas
  • Sistema de protección de puertas para la supervisión de posición de dispositivos de protección móviles según UNE-EN 60947-5-3
  • Para aplicaciones hasta PL e según EN ISO 13849-1, y SIL CL 3 según EN/IEC 62061 con bloqueo magnético para funciones de protección de procesos
  • Conexión serie con PSENini, PSENcode y PSENslock
  • Grado de protección IP67
  • desplazamiento en altura y lateral: +/-3 y +/-5mm

Supervisión segura de puertas protectoras con PSENslock

Con una fuerza de bloqueo de 500 N o 1000 N, los sistemas de protección de puertas seguros PSENslock impiden la apertura involuntaria del dispositivo de protección. Junto con el accionador a prueba de manipulación, proporcionan máxima seguridad. Los PSENslock constituyen una alternativa segura a la tecnología mecánica actual.

Son aptospara aplicaciones en cubiertas, compuertas, puertas de vaivén y correderas con tope a la derecha o izquierda con las categorías de seguridad más altas hasta:

  • PL e según UNE-EN ISO 13849-1
  • SIL 3 según UNE-EN/IEC 62061
  • Categoría de seguridad 4 según UNE-EN 954-1

Los PSENslock tienen grado de protección IP67. Los sistemas de protección de puertas sin contacto PSENslock se han optimizado además para el montaje en perfiles anchos de 45 mm.

Supervisión segura de puertas protectoras con PSENslock

Aplicaciones sectoriales del sistema de protección de puertas seguro

Nuestra gama de productos: Sistemas de protección de puertas seguros PSENslock

Sistemas de protección de puertas seguros PSENslock

Diseñados para aplicaciones de las máximas categorías de seguridad en virtud de la combinación de supervisión de posición segura y bloqueo durante el proceso: los sistemas de protección de puertas seguros PSENslock.

Accesorios de sistemas de puertas protectoras seguros

Perfectamente ajustados al sistema de protección de puertas PSENslock: accesorios para la supervisión segura de puertas protectoras.

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos