• 3
48 productos encontrados
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 5 polos, una dirección de accionamient ...

Bajo pedido
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, cable deconexión 5 m, una dirección de accionamiento, pr ...

Bajo pedido
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, cable deconexión 10 m, una dirección de accionamiento, I ...

Bajo pedido
PSEN cs4.1b 1switch
541162
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, cable deconexión 10 m, una dirección de accionamiento, I ...

Bajo pedido
PSEN cs3.1a   1switch
541061
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, 5 m decable, una dirección de accionamiento, preparado p ...

Bajo pedido
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs4.x, IP67, VPE =1 ud.

Bajo pedido
PSEN cs3.1   1 actuator
541080
Accionador para interruptor de seguridad encriptado PSENcode 3.x VP= 1 accionador.

Bajo pedido
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
541059
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos, con cable de 0,15 m, una dire ...

Bajo pedido
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
541159
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos, con cable de 0,15 m, conectab ...

Bajo pedido
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit
541009
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos, una dirección de accionamient ...

Bajo pedido
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541109
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conector macho M12 8 polos, con cable de 0,15 m, una dir ...

Bajo pedido
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541209
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos, con cable de 0,15 m, conectab ...

Bajo pedido
PSEN cs3.1n   1switch
541053
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 5 polos, una dirección de accionamient ...

Bajo pedido
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
541203
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 5 polos, una dirección de accionamient ...

Bajo pedido
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1   1 Unit
541103
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 5 polos, una dirección de accionamient ...

Bajo pedido
PSEN cs4.1n   1switch
541153
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 5 polos, una dirección de accionamient ...

Bajo pedido
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19  1sw/3actuators
541303
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM12 5 polos, una dirección de accionamiento, IP6 ...

Bajo pedido
PSEN cs3.19n   1 switch
541353
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 5 polos, una dirección de accionamient ...

Bajo pedido
PSEN cs3.19-OSSD2  1actuator
541383
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs3.19, IP67, VPE =1 ud., OSSD2.

Bajo pedido
PSEN cs3.19-OSSD1&2 1actuator
541380
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs3.19, IP67, VPE =1 ud., OSSD 1&2.

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto