Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PSEN cs6.2p 1switch

542250
PSEN cs6.2p 1switch
RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Certificaciones: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, FCC, IC, ECOLAB
Principio sensor: Transpondedor
Tipo de encriptado: unicat
Número de salidas OSSD: 2
Número de entradas: 2
Tipo de borne: M8, 8pol. male
Tensión alimentación (V): 24,0
Tipo de tensión de alimentación: DC
Consumo de energía DC: 1.0 W
Grado de protección, carcasa: IP66, IP67
Nivel de encriptado según EN ISO 14119: hoch
Material do produto: PA+GF, PBT, Polycarbonat
Grado de suciedad: 3
Tolerancia de tensión de alimentación: -20 %/+20 %
Categoría de sobretensión: III
Dimensión Ancho: 97.6 mm
Dimensión de altura: 26.4 mm
Dimensión Profundidad: 13.0 mm
Peso bruto: 58 g
Peso neto: 48 g
Temperatura ambiente: -25 - 70 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos