• 3
114 productos encontrados
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma rectangular, IP67, distancia de conmutación 3 mm, altura de co ...

Bajo pedido
PSEN ma1.4p-59 1switch
506318
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a,conector macho M8 8 polos, forma rectangular, LED, IP6 ...

Bajo pedido
PSEN ma1.3b-21/VA/1switch
526242
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma cilíndrica M12, cable de 10 m, LED, IP67/69, di ...

Bajo pedido
PSEN ma1.3b-21/PSEN ma1.3-08/VA/1U
506242
Sensor de seguridad para supervisión de posición de dispositivos de protección móviles según EN 60947-5-3, 2 n/a, 1 cont ...

Bajo pedido
PSEN ma1.3-22 M12/8/IX/VA/1switch
526247
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma cilíndrica M12, conector macho M12 8 polos, IP6 ...

Bajo pedido
PSEN ma1.3b-24/PSEN ma1.3-08/EX/VA/1U
506254
Sensor de seguridad para supervisión de posición de dispositivos de protección móviles según EN 60947-5-3, 2 n/a, 1 cont ...

Bajo pedido
PSEN ma1.3-20 M12/8/VA/1switch
526249
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma cilíndrica M12, conector macho M12 8 polos, IP6 ...

Bajo pedido
PSEN ma1.3b-28/PSEN ma1.3-08/IX/EX/VA/1U
506255
Sensor de seguridad para supervisión de posición de dispositivos de protección móviles según EN 60947-5-3, 2 n/a, 1 cont ...

Bajo pedido
PSEN ma1.3b-27/IX/VA/1switch
526243
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma cilíndrica M12, cable de 10 m, LED, IP67/69, di ...

Bajo pedido
PSEN ma1.3n-20/VA/1switch
526246
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, forma cilíndrica M12, conectormacho M12 5 polos, sin LED, IP67/69, distancia d ...

Bajo pedido
PSEN ma1.3a-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U
506241
Sensor de seguridad para supervisión de posición de dispositivos de protección móviles según EN 60947-5-3, 2 n/a, 1 cont ...

Bajo pedido
PSEN ma1.3b-28/IX/EX/VA/1switch
526255
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma cilíndrica M12, cable de 10 m, LED, IP67/69, di ...

Bajo pedido
PSEN ma1.3-08/VA/1actuator
516140
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma cilíndrica M12, IP69, distancia de conmutación 8 mm, VP = 1 ac ...

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto