Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos,
forma rectangular, IP67, distancia de conmutación 3 ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos,
forma rectangular, IP67, distancia de conmutación 3 ...
Bajo pedido
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma rectangular,
IP67, distancia de conmutación 3 mm, altura de co ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 3 n/a, forma M12 redonda, IP67,
distancia de conmutación 8 mm, VP =1 ud. con accionad ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos,
forma rectangular, altura de construcción 13 mm, IP ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma
rectangular, LED, IP6K9K, distancia de conmutac ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos,
forma rectangular, altura de construcción 13 mm, IP ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético PSENmag, con interruptor de seguridady
actuador redondo, certificado ATEX, conector m ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, forma rectangular, altura
de construcción 13 mm, IP6K9K, distancia de conmutac ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético PSENmag, con interruptor de seguridady
actuador redondo, certificado ATEX, conector m ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, forma rectangular, altura
de construcción 13 mm, IP6K9K, distancia de conmutac ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, forma rectangular, altura
de construcción 13 mm, IP6K9K, distancia de conmutac ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos,
forma M30 redonda, IP67, distancia de conmutación 8 ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético PSENmag, con interruptor de seguridady
actuador rectangular, certificado ATEX, conect ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 3 n/a, forma M12 redonda, IP67,
distancia de conmutación 8 mm, para aplicaciones con ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos,
forma M30 redonda, IP67, distancia de conmutación 8 ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 3 n/a, forma M12 redonda, IP67,
distancia de conmutación 8 mm, para aplicaciones con ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 3 n/a, conector macho M8,
forma M12 redonda, IP67, distancia de conmutación 8 mm, VP ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, forma rectangular, altura
de construcción 13 mm, IP6K9K, distancia de conmutac ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 3 n/a, forma M12 redonda, IP67,
distancia de conmutación 8 mm, VP =1 ud. con accionad ...
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.