Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PSEN 2.2-20 / 1 actuator

513120
PSEN 2.2-20 / 1  actuator
Magnetic safety switch 2 N/O, round design, IP67, PU = 1 actuator.

A solicitud
Entrega desde almacén
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
1 UN
17.06.2019
Certificaciones: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Grado de protección, carcasa: IP65, IP67
Diseño: rectangular
Dimensión Ancho: 26.0 mm
Dimensión de altura: 36.0 mm
Dimensión Profundidad: 13.0 mm
Peso bruto: 21 g
Peso neto: 19 g
Temperatura ambiente: -25 - 70 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos