Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PSEN 2.1-10/ 1 actuator

512110
PSEN 2.1-10/ 1   actuator
Magnetic safety switch 2 N/O, square design IP67, height design 13 mm PU = 1 actuator.

A solicitud
Entrega desde almacén
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
1 UN
27.06.2019
Certificaciones: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Grado de protección, carcasa: IP69K
Diseño: rectangular
Dimensión Ancho: 26.0 mm
Dimensión de altura: 36.0 mm
Dimensión Profundidad: 13.0 mm
Peso bruto: 16 g
Peso neto: 15 g
Temperatura ambiente: -25 - 70 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos