Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PSEN ma2.1p-30/6mm/1switch

506402
PSEN ma2.1p-30/6mm/1switch
Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin M8 connector, square design, IP67, operating distance 6 mm, height design 13 mm PU = 1 sensor without actuator.

A solicitud
Entrega desde almacén
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
1 UN
25.06.2019
Certificaciones: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Principio sensor: magnéticos
Número de contactos NA: 1
Número de contactos NC: 1
Corriente máxima para contactos seguros: 0.01 A
Tipo de borne: M8, 4pol. male
Tensión de conmutación: 24 V
Tipo de tensión de conmutación: DC
Distancia de conmutación protegida: 6.0 mm
Distancia de desconexión asegurada: 25.0 mm
Grado de protección, carcasa: IP65, IP67
Indicador de estado: sin LED
Diseño: rectangular
Dimensión Ancho: 26.0 mm
Dimensión de altura: 36.0 mm
Dimensión Profundidad: 13.0 mm
Peso bruto: 25 g
Peso neto: 20 g
Temperatura ambiente: -25 - 70 °C
Modos de funcionamiento: Conexión serie, Conexión individual

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos