Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX

503224
PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin M8 male connector with LED, round M30 design IP67, operating distance 8 mm PU = 1 piece with actuator, ATEX approval.

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Certificaciones: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), ATEX, TÜV, ECOLAB, electrosuisse
Principio sensor: magnéticos
Número de contactos NA: 1
Número de contactos NC: 1
Corriente máxima para contactos seguros: 0.01 A
Tipo de borne: M8, 4pol. male
Tensión de conmutación: 24 V
Tipo de tensión de conmutación: DC
Distancia de conmutación protegida: 8.0 mm
Distancia de desconexión asegurada: 26.0 mm
Grado de protección, carcasa: IP65, IP67
Indicador de estado: con LED
Diseño: redondo
Dimensión Ancho: 30.0 mm
Dimensión de altura: 30.0 mm
Dimensión Profundidad: 44.9 mm
Peso bruto: 62 g
Peso neto: 55 g
Temperatura ambiente: -25 - 55 °C
Modos de funcionamiento: Conexión serie

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos