Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PSENvip E

584200
PSENvip E
PSENvip sender.

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Certificaciones: CE, cULus Listed, TÜV
Intervalo de servicio (m): 0,1 - 13,0
Número de entradas: 2
Aplicación según: CLC/TS 61496-2, EN 61496-1, EN ISO 13849-1, IEC 61508
Tensión alimentación (V): 24,0
Tipo de tensión de alimentación: DC
Grado de protección, carcasa: IP54
Dimensión Ancho: 95.0 mm
Dimensión de altura: 90.0 mm
Dimensión Profundidad: 136.0 mm
Peso bruto: 1250 g
Peso neto: 1000 g
Temperatura ambiente: 0 - 50 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos