Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PSENvip RL D Set

583000
PSENvip RL D Set
Complete set PSENvip, consisting of : PSENvip RL D, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Certificaciones: CE, cULus Listed, TÜV
Intervalo de servicio (m): 0,1 - 10,0
Principio sensor: óptico
Resolución, grado de protección: Dedos
Número de salidas OSSD: 2
Número de entradas: 7
Blanking de zonas de seguridad: Fixed Blanking
Aplicación según: EN 61496-1, EN 61496-2, IEC 61508, ISO 13849-1
Tensión alimentación (V): 24,0
Tipo de tensión de alimentación: DC
Grado de protección, carcasa: IP54
Dimensión Ancho: 380.0 mm
Dimensión de altura: 420.0 mm
Dimensión Profundidad: 230.0 mm
Peso bruto: 6880 g
Peso neto: 6880 g
Temperatura ambiente: 0 - 50 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos