Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PSEN opII3F-s-14-075

632044
PSEN opII3F-s-14-075
Safety light curtain, type 3, PL d, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Certificaciones: CE, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Principio sensor: Infrarrojo
Tipo según EC 61496: 3
Número de haces: 80
Altura del campo de protección: 750 mm
Intervalo de servicio (m): 0,2 - 8,0
Tiempo de reacción: 11.00 ms
Número de salidas OSSD: 2
Muting: No
Grado de protección, carcasa: IP65
Tensión alimentación (V): 24,0
Tipo de tensión de alimentación: DC
Resolución del dispositivo de seguridad: 14 mm
Dimensión Ancho: 35.0 mm
Dimensión de altura: 754.0 mm
Dimensión Profundidad: 40.0 mm
Peso bruto: 2483 g
Peso neto: 2263 g
Temperatura ambiente: -10 - 60 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos