Barreras fotoeléctricas de seguridad

Protección idónea de accesos

Foto de producto grupo barreras fotoeléctricas de seguridad

Nuestras barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt y PSENopt II ofrecen protección segura, eficiente y económica para el personal y los productos. Un campo de protección infrarrojo invisible protege las zonas peligrosas y optimiza la seguridad en las áreas de acceso. Perfectas para procesos de producción en los que hay que intervenir activamente.

Saque partido de la amplia selección de barreras fotoeléctricas de seguridad, soluciones completas combinadas con los sistemas programables de seguridad Pilz y nuestra sólida y larga experiencia en el campo de la automatización segura.

Barreras fotoeléctricas de seguridad para la intervención segura en el proceso de producción

Diseñados especialmente para aplicaciones en las que se introduce y retira continuamente material o cuando el lugar de acceso está junto a la zona peligrosa, los dispositivos de protección sin contacto, como las barreras fotoeléctricas de seguridad, posibilitan la intervención segura y flexible en el proceso de producción.

Las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt / PSENopt II se montan en los accesos y los puestos de intervención para supervisar la zona peligrosa. La presencia de una persona o un objeto en el campo de protección interrumpe el haz de luz y activa inmediatamente un comando de desconexión segura. Los LED permiten al operador evaluar las principales causas de parada de la máquina y evitar tiempos de parada. Funciones como muting, blanking y conexión en cascada abren múltiples posibilidades de uso.

Las barreras fotoeléctricas de seguridad Pilz son idóneas para muchos sectores y aplicaciones, por ejemplo, puestos de trabajo manuales, protección de accesos en cintas transportadoras o la manipulación de material junto a robots.

Ventajas de las barreras fotoeléctricas de seguridad

Foto de producto barreras fotoeléctricas de seguridad
  • Acceso seguro sin barreras físicas
  • Mayor productividad gracias a la reducción de tiempos de parada
  • Instalación rápida y sencilla
  • Configuración individualizada de los campos de protección
  • Diagnóstico intuitivo mediante LED

Alta productividad y seguridad

  • Barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 2, tipo 3 y tipo 4 homologadas según EN/IEC 61496-1/-2
  • Protección de dedos, manos y cuerpo hasta PL e
  • Ahorro de espacio gracias a tiempos de reacción cortos y construcción compacta
  • Longitudes variables de 150 a 1800 mm
  • Solución completa y eficiente con tecnología de control segura
Foto de producto barreras fotoeléctricas de seguridad

Su solución completa segura con barreras fotoeléctricas de seguridad Pilz

Las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt (II) se pueden combinar con nuestro microcontrol seguro PNOZmulti 2. Con unos pocos clics se pueden activar en PNOZmulti 2 mensajes de diagnóstico. PNOZmulti 2 se puede conectar además a todos los entornos de comunicación y automatización del mercado.
Los expertos en seguridad Pilz ayudan a integrar la instalación, por ejemplo, mediante la evaluación de riesgos y declaraciones de conformidad, y numerosas ofertas de formación.

Imagen de producto PNOZmulti y PSENopt

Barreras fotoeléctricas de seguridad para la protección de dedos, manos y cuerpo

Las series de productos PSENopt y PSENopt II cubren toda la gama de productos, desde barreras fotoeléctricas de seguridad para protección del cuerpo hasta la cortina fotoeléctrica para protección de los dedos. Pilz tiene en su programa una barrera fotoeléctrica de seguridad idónea para todos los requisitos, ya sean aplicaciones con poco espacio de maniobra o funcionalidades avanzadas, como muting, blanking o conexión en cascada.

  • Amplio abanico de funciones, como Supervisión de circuito de realimentación, Reset, Acuse de recibo y Diagnóstico
  • Más seguridad gracias a la ausencia de zonas muertas
  • Aplicaciones avanzadas con muting, blanking, conexión en cascada
  • Montaje rápido y sencillo gracias a kits de montaje a medida
Imagen de producto PSENopt
Imagen de producto PSENopt II
Imagen de producto fotocélula

PSENopt: alta flexibilidad para requisitos individuales

Las barreras fotoeléctricas de seguridad de la serie PSENopt son idóneas para máquinas que requieren intervenciones cíclicas y aplicaciones hasta PL c (tipo 2) y PL e (tipo 4). Las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt Advanced ofrecen, además de la funcionalidad de las barreras fotoeléctricas Basis, funciones avanzadas como muting, blanking y conexión en cascada. En aplicaciones con problemas de espacio pueden utilizarse las barreras fotoeléctricas de seguridad estrechas PSENopt slim, con función de conexión en cascada integrada.

PSENopt II: máxima seguridad en entornos industriales duros

Flexibilidad de uso, instalación rápida, ausencia de zonas muertas y resistencia a choques de 50 g convierten a la PSENopt II en la elección idónea para el uso en las duras condiciones industriales, incluso con frío extremo (hasta -25 °C) o ambientes de producción polvorientos. Además de las primeras barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 3, diseñadas especialmente para aplicaciones hasta PL d, disponemos también de variantes tipo 4. Llevan un conector de 5 polos para conectarlas directamente a los módulos descentralizados PDP67. La disposición espacial de las barreras fotoeléctricas de seguridad es completamente libre: gracias a la codificación, es posible ubicar las fotocélulas cerca unas de otras.

Fotocélulas: detección fiable de objetos

Las fotocélulas posibilitan la identificación fiable de objetos en la detección de materiales de embalaje. En combinación con nuestra tecnología de control segura, se obtiene una supervisión segura de la alimentación de cartones.

Más información

¿Necesita ayuda para la evaluación de riesgos de su instalación? Nuestros expertos en seguridad le ayudarán con su concepto de seguridad específico, p. ej., análisis de riesgos, Marcado CE de la instalación o inspecciones, y con una nutrida oferta de formación.

Vista general de cursos y ofertas de formación

Nuestra gama de productos: barreras fotoeléctricas de seguridad y fotocélulas

Barrera fotoeléctrica de seguridad para protección del cuerpo

Barrera fotoeléctrica de seguridad para protección del cuerpo

Las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt (II) de uno o más haces protegen eficazmente accesos de grandes dimensiones. Con sus grandes alcances son idóneas para la protección externa de zonas.

Protección del cuerpo
Barrera fotoeléctrica de seguridad para protección de manos

Barrera fotoeléctrica de seguridad para protección de manos

El apretado campo de haces permite posicionar los sensores de seguridad muy cerca de la zona peligrosa. Esto hace de las PSENopt (II) una solución óptima para el uso en instalaciones de producción con poco margen de movimientos.

Protección de las manos
Cortina fotoeléctrica de seguridad para protección de los dedos

Cortina fotoeléctrica de seguridad para protección de los dedos

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad PSENopt (II) protegen sin barreras físicas aplicaciones con zonas de intervención abiertas o en las que se trabaja directamente junto a la zona peligrosa. Gracias a los tiempos de reacción cortos y a la alta resolución es posible reducir al máximo la distancia a la zona peligrosa.

Protección de los dedos
Fotocélula

Sensor fotoeléctrico para la detección de objetos

Unos sensores ópticos aseguran la detección fiable de objetos. Las fotocélulas se utilizan, por ejemplo, para la supervisión segura de la alimentación de cartones en la industria del embalaje.

Fotocélula
Accesorios PSENopt y PSENopt II

Accesorios barreras fotoeléctricas de seguridad

Con los numerosos accesorios para las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt y PSENopt II se integran óptimamente los sensores ópticos en las instalaciones. Incluyen una extensa selección de útiles opciones, desde postes protectores, espejos deflectores y sets de muting hasta los correspondientes sistemas de conexión.

Accesorios PSENopt y PSENopt II
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
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es