Comparar 0
España | español
Está comparando de 6 productos

Barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II

La primera barrera fotoeléctrica de seguridad tipo 3, ahora también como tipo 4

Barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II

Las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II, o cortinas fotoeléctricas, permiten la intervención segura en el proceso de producción y cubren la protección de los dedos y las manos, según el requerimiento. Las primeras barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 3 están diseñadas especialmente para aplicaciones hasta PL d según EN/IEC 61496-1. Existen, además, variantes de tipo 4 para aplicaciones hasta PL e según EN/IEC 61496-1/-2.

Las PSENopt II brindan protección contra golpes, choques y vibraciones por su extraordinaria solidez y son idóneas para el uso en entornos industriales duros. Los LED permiten al operador evaluar las principales causas de parada de la máquina y los defectos del sistema. De este modo se reducen los tiempos de parada.

Las barreras fotoeléctricas de seguridad están disponibles en longitudes de 150 mm a 1800 mm. La conexión de 5 polos permite conectar las PSENopt II directamente al PDP67. Los accesorios compatibles abarcan desde láser hasta Bracket Kits.

Barreras fotoeléctricas de seguridad robustas para protección de los dedos y las manos. Ventajas

  • la primera barrera fotoeléctrica de seguridad tipo 3 especialmente para aplicaciones hasta PL d
  • muy resistentes contra golpes, choques y vibraciones
  • diagnóstico sencillo mediante LED para reducir tiempos de parada
  • utilización flexible con seguridad incrementada gracias a la ausencia de zonas muertas
  • rapidez y sencillez de montaje, instalación y puesta en marcha
  • protección contra golpes, choques y vibraciones para uso en entornos industriales duros
  • solución completa, segura y rentable con PDP67, además de una amplia gama de accesorios
Barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II

Características de las barreras fotoeléctricas de seguridad

Detalle de la barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt II
  • conformidad y homologación según UNE-EN/IEC 61508 y UNE-EN/IEC 61496-1 (tipo 3) y UNE-EN/IEC 61496-1/-2 (tipo 4)
  • para aplicaciones hasta PL d / PL e según UNE-EN ISO 13849-1 y SIL CL 2 / SIL CL 3 según UNE-EN IEC 62061
  • seguridad para la protección de dedos y manos
  • longitudes de 150 mm a 1800 mm
  • resistencia de 50 g
  • ausencia de zonas muertas
  • solución completa con PDP67, PNOZmulti, PNOZ X2.8P, PNOZ s3

Aplicaciones de las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II

Protección de los trabajadores y productos con las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II. La barrera fotoeléctrica de seguridad emplea un campo de protección invisible de rayos infrarrojos para proteger las zonas peligrosas. La interrupción de un haz de luz dispara en el acto una orden desconexión.

Las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II son idóneas para aplicaciones tipo 3 con la categoría de seguridad PL d y aplicaciones tipo 4 con la categoría de seguridad PL e según EN/IEC 61496:

Para aplicaciones según Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

EN ISO 13849-1

EN/IEC 62061

 

PLc

SIL 1 y SIL CL 2

PLd

SIL 2 y SIL CL 2

PLe

SIL 3 y SIL CL 3

Las PSENopt II están disponibles para la protección de dedos y manos y son idóneas, por tanto, para puestos de trabajo manuales, introducción y retirada de material y para la manipulación de material en aplicaciones robotizadas.

Encontrará más información sobre la EN/IEC 61496 aquí.

Aplicaciones de PSENopt II

Aplicaciones sectoriales de las barreras fotoeléctricas de seguridad

Nuestro programa: Barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II

Barreras fotoeléctricas de seguridad estándar tipo 3, protección de las manos

Las barreras fotoeléctricas de seguridad estándar PSENopt II tipo 3 son adecuadas para la protección de las manos según EN/IEC 61496-1.
Rejas fotoeléctricas de seguridad estándar tipo 3, protección de los dedos

Rejas fotoeléctricas de seguridad estándar tipo 3, protección de los dedos

Las rejas fotoeléctricas de seguridad estándar PSENopt II tipo 3 sirven para la protección de los dedos según EN/IEC 61496-1.

Barreras fotoeléctricas de seguridad Standard tipo 4, protección de los dedos

Las barreras fotoeléctricas de seguridad Standard PSENopt II tipo 4 son adecuadas para la protección de los dedos según EN/IEC 61496-1/-2.

Barreras fotoeléctricas de seguridad Standard tipo 4, protección de las manos

Las barreras fotoeléctricas de seguridad Standard PSENopt II tipo 4 son adecuadas para la protección de las manos según EN/IEC 61496-1/-2.

Accesorios para barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II

Perfectamente adaptados a las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II: accesorios compatibles para un montaje fácil y rápido.

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: soporte@pilz.es