text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
4 productos encontrados
PSEN op2B-3-080/1
630805
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección del cuerpo altura de campo de protección 800 mm, función mu ...

Bajo pedido
PSEN op2B-4-120/1
630807
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección del cuerpo altura de campo de protección 1200 mm, función m ...

Bajo pedido
PSEN op2B-4-090/1
630806
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección del cuerpo altura de campo de protección 900 mm, función mu ...

Bajo pedido
PSEN op2B-2-050/1
630804
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección del cuerpo altura de campo de protección 500 mm, función mu ...

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto