Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

Barrera fotoeléctrica de seguridad tipo 2, protección del cuerpo: características técnicas

Las barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 2 están diseñadas para aplicaciones hasta PL c según UNE-EN ISO 13849-1 y SIL CL 1 según UNE-EN/IEC 62061.

Filtro
Descripción
Opciones
Precio
Cantidad/Disponibilidad

PSEN op2B-4-090/1

Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección del cuerpo altura de campo de protección 900 mm, función muting, tensión dealimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 4 polos y 5 polos, receptor: 5 polos y 8 polos, cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

Accesorios Comparar Descarga

PSEN op2B-2-050/1

Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección del cuerpo altura de campo de protección 500 mm, función muting, tensión dealimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 4 polos y 5 polos, receptor: 5 polos y 8 polos, cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

Accesorios Comparar Descarga

PSEN op2B-3-080/1

Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección del cuerpo altura de campo de protección 800 mm, función muting, tensión dealimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 4 polos y 5 polos, receptor: 5 polos y 8 polos, cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

Accesorios Comparar Descarga

PSEN op2B-4-120/1

Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección del cuerpo altura de campo de protección 1200 mm, función muting, tensión dealimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 4 polos y 5 polos, receptor: 5 polos y 8 polos, cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

Accesorios Comparar Descarga

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Asistencia técnica

Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es