Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

Software HMI PASvisu para la visualización en web

Software HMI basado en web: toda la automatización bajo control.

Software HMI PASvisu para la visualización en web

Con PASvisu, los proyectos de automatización se configuran y visualizan de manera sencilla y óptima. Para obtener una vista general completa y sencilla de la instalación, sobre el terreno o a distancia. PASvisu trabaja con numerosas hojas de estilos y ofrece una visualización de alta calidad de los proyectos de automatización.

Con PASvisu también es posible visualizar en un proyecto datos procedentes de varias fuentes. Es indistinto que los datos provengan de controles o sistemas de automatización diferentes como, p. ej., proyectos PNOZmulti 2 y proyectos PSS 4000. Con PASvisu, todos los datos se pueden visualizar agrupadamente en un mismo proyecto de visualización, función de diagnóstico incluida.

Configuración todavía más rápida de proyectos de automatización

La actual versión del software de visualización PASvisu agiliza la implementación de los proyectos de visualización. Hemos mejorado el rendimiento de la herramienta de configuración PASvisu Builder de manera que ahorra tiempo desde el momento en que se diseña el sistema de visualización de las máquinas e instalaciones. La herramienta cuenta además con una nueva función Retroceder y Repetir con la que es muy sencillo deshacer pequeños errores y restaurar información.

Lo último: la selección funcional segura de modos de funcionamiento de la máquina también puede controlarse mediante la función HMI del panel de visualización táctil PMIvisu correspondiente. Una función que está certificada por el TÜV SÜD. Encontrará información detallada sobre el certificado aquí.


Descargue ahora la última versión de PASvisu.

 

PASvisu ya está disponible con visualización desde varias fuentes de datos

Diseño intuitivo y atractivo: cómo sacar partido de PASvisu

  • Agilización de los proyectos: desde la fase de ingeniería y el runtime hasta el mantenimiento
  • Enlace entre proyectos PAS4000 y PASvisu para tiempos de configuración más cortos
  • La desaparición de las entradas y de la asignación de variables manuales agiliza la ingeniería
  • Uso flexible en numerosos terminales gracias a la funcionalidad multiplataforma
  • Cambio de idioma: crear, exportar e importar idiomas
  • Registro de datos: registro de variables y exportación a través de archivo CSV
  • Advanced Trend Tile: visualización de curvas de tendencia registradas en log, filtrar selectivamente por periodos anteriores y agregar líneas de tendencia dinámicas
  • Administración de recetas integrada para la definición sencilla de registros del visualizador de la máquina

PASvisu está compuesto por la herramienta de configuración PASvisu Builder y PASvisu Runtime

PASvisu está compuesto por la herramienta de configuración PASvisu Builder y PASvisu Runtime
  • Visualización con mosaicos: elementos GUI predefinidos incorporan todas las características relevantes (p. ej., prefijo, sufijo y estado de fallo)
  • Las variables de proceso se vinculan mediante filtrado automático en la herramienta (no es necesario crear las variables manualmente)
  • La separación entre función y aspecto en CSS3 (Cascading Style Sheets) permite elegir entre diferentes estilos predefinidos para el proyecto
  • Acceso independiente de plataforma desde casi cualquier terminal, como PC, tableta o smartphone, vía navegador web (gracias al uso de HTML5)
  • Función Client-Server real; el mantenimiento a distancia puede realizarse desacoplado del manejo local

Administración de recetas integrada

Receta

Para modificar los parámetros de máquinas e instalaciones deben cumplirse determinados requisitos. Es preciso crear y modificar numerosos valores nominales y transmitirlos al control. La administración de recetas de PASvisu simplifica considerablemente estas operaciones. Solo hay que guardar los valores correspondientes a las variables y añadirlos a los registros de datos.

Una forma rápida y sencilla de definir los registros de las recetas y cargarlas en el runtime del control. En cualquier momento pueden realizarse asimismo acciones como clonar, modificar, editar o borrar.

Paneles de visualización coordinados con el software

Pilz Human Machine Interface PMIvisu reproduce óptimamente la visualización de la instalación. El terminal de servicio está equipado con un potente procesador y tiene preinstalada una versión con licencia del software de visualización PASvisu para facilitar el uso. Los displays capacitivos están disponibles en dos versiones y dos tamaños por versión.

PMIvisu v8: paneles HMI con software de visualización
Los PMIvisu v807 y v812 entran en la categoría de paneles de visualización de alto rendimiento con tamaños de 4,3" y 7". El uso combinado de paneles PMIvisu y el microcontrol PNOZmulti o el sistema de automatización PSS 4000 ofrece todas las ventajas de la visualización profesional de máquinas e instalaciones.

Paneles de diagnóstico y visualización PMIvisu v7e
Los PMIvisu v704e y v707e son paneles de diagnóstico y visualización económicos con tamaños de 7" y 12,1". Con los PMIvisu v7e se pueden visualizar y diagnosticar vía conexión directa todas las funciones de los microcontroles PNOZmulti.

 

PASvisu armoniza a la perfección con los paneles de visualización PMI v7e

Acoplamiento al sistema de automatización PSS 4000

El software de visualización en web PASvisu armoniza óptimamente con el sistema de automatización PSS 4000 de Pilz. Esto permite vincular cómodamente el correspondiente software de control PAS4000 con el software de visualización PASvisu. El resultado es una simbiosis perfecta entre control y visualización para todas las fases del ciclo de vida de la maquinaria.

Acoplamiento al sistema de automatización PSS 4000

Conexión de los microcontroles configurables seguros PNOZmulti al software de visualización PASvisu

Los microcontroles PNOZmulti configurables seguros se vinculan ahora directamente con el software de visualización PASvisu. Con ello se dispone del volumen de funciones completo del software, que incluye también la posibilidad de diagnóstico. Conozca los beneficios de tiempos de parada cortos gracias a rearranques rápidos.

PASvisu admite todos los sistemas. Todos los controles que se utilizan en la instalación pueden vincularse fácilmente con el software de visualización a través de una conexión de servidor OPC UA y aplicar todas las variables del control.

Conexión sencilla de PNOZmulti con PASvisu

Descarga de PASvisu

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos