Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

PMIcontrol. Características técnicas

Los terminales de operador PMI 6 Control disponen de un SoftSPS e incorporan un avanzado sistema de diagnóstico y visualización. Los potentes procesadores de 1,3 GHz permiten trabajar rápidamente incluso con aplicaciones complejas. Existen tres tamaños de display.

Descripción
Opciones
Precio
Cantidad/Disponibilidad

PMI 638 Control

PMIcontrol - Control panel with 15" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP.

Accesorios Comparar Descarga

PMI 612 Control

PMIcontrol control panel with 12.1" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP.

Comparar Descarga

PMI 607 Control

PMIcontrol - Control panel with 7" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP.

Comparar Descarga

PMI 612 primo

PMIprimo motion control panel with 12.1" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, motion control: Dynamic curve calculation, CNC.

Comparar Descarga

PMI 638 primo

PMIprimo - Motion control panel with 15" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, motion control: Dynamic curve calculation, CNC.

Accesorios Comparar Descarga

PMI 607 primo

PMIprimo - Motion control panel with 7" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, motion control: Dynamic curve calculation, CNC.

Comparar Descarga

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Asistencia técnica

Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es