Esta información nos ayudará a mejorar nuestra Pilz eShop y optimizarla para su beneficio. Gracias por tomarse el tiempo para ayudarnos.
1 estrella: no satisfecho, 5 estrellas: muy satisfecho
Con el fin de contactar con usted necesitamos la siguiente información
Se encuentra en Pilz International Seleccione un idioma o elija otro país
Tenga paciencia mientras se cargan los datos
Lista de comparación de productos
Aquí encontrará accesorios para nuestros terminales de operador PMI.
Supply voltage connector in a package of three pieces. For PMIvisu, PMIopen and PMImicro.
Gasket, length: 1500 mm, material: Foam rubber, 3 mm For PMIvisu and PMIopen (sufficient for once 15", 12", 10" each or two times 6.5" and 5.7" each). For PMImicro and PMImicro diag (sufficient for 3 x PMImciro diag each).
Serial programming cable (null modem cable) Length: 3 m.
PMI 707 mounting kit
PMI 704 holding frame for panel mounting
PMI 707 holding frame for panel mounting
DIN rail adapter TSH 35
PMI 704 mounting kit
Teléfono: Correo-e: soporte@pilz.es