text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
4 productos encontrados
PIT si 3.1
581190
PITsign unidad de testigos luminosos roja, amarilla, verde, LEDincluidos, pie de montaje, tubo (250 mm), UB = 24 V DC, g ...

Bajo pedido
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
PITsign lámpara muting LED, incluye LED y soporte de pared, UB = 24 V DC / 4 W / <200 mA, grado de protección carcasa: I ...

Bajo pedido
PIT si 1.1 muting lamp
620010
PITsign lámpara muting con bombilla incandescente y soporte de pared, UB= 24 V DC / 5 W / 300 mA, grado de protección ca ...

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto